Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

Conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400

  • Capacidad de corriente alta: opera a una corriente continua máxima de 580 A, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes de alta potencia.
  • Más seguridad: cuenta con HVIL y CPA para obtener conexiones seguras, lo que reduce el riesgo de desconexiones accidentales.
  • Rendimiento confiable: proporciona un rendimiento uniforme debido a la protección IP67 e IP6K9K contra la entrada de polvo y agua.
  • Diseño modular: disponible en múltiples configuraciones y orientaciones (180º), lo que proporciona flexibilidad para diversas aplicaciones.
  • Construcción robusta: tolera vibraciones a nivel del motor y condiciones ambientales adversas para durabilidad a largo plazo.
  • Manejo de cables eficiente: la orientación de 180º hace posible arreglar los cables con eficiencia reduciendo la tensión.
  • Amplia compatibilidad: es compativle con a calibres más grandes (de 70 mm² a 150 mm²) y cuenta con múltiples codificaciones por colores para una fácil identificación.
  • Alto rendimiento EMC: el blindaje de 360° evita las interferencias electromagnéticas, lo que proporciona una integridad de señal confiable.
Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1000 cuentan con una confiable conectividad de alta corriente y de alto voltaje con características de seguridad óptimas para los vehículos industriales y comerciales.

Características principales

Conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400

Característica
Orientación
180º
Capacidad de corriente
Hasta 580 A
Voltaje nominal Hasta 1,000 V
Protección IP67 e IP6K9K
Características de seguridad Bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA)
Tipo de contacto Lengüeta
Tamaño del contacto Pin redondo de 14 mm
Compatibilidad con cables de calibre 70 mm², 95 mm², 120 mm² y 150 mm²
Blindaje Blindaje de 360° (corriente de blindaje de hasta el 30 % de la corriente principal)
Resistencia a la vibración ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9
Número de posiciones 1/2/3 pines en el lado del cabezal, 1 pin en el lado del conector
Codificación por colores 12 códigos de colores
Resistencia a la corrosión Prueba de niebla salina VDA 233-102
Tipo de montaje Barra colectora a cable
Alineación de conexión Guías, resalte de polarización
Método de fijación Remache
Forma del conector Circular
Color del producto Negro, gris o verde
Índice de flamabilidad UL UL 94HB y UL 94V-0
Rango de temperatura de funcionamiento De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)

Aplicaciones reales

Conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400

  • Conectividad para motores eléctricos de servicio pesado: es compatible con los motores eléctricos de los vehículos industriales y comerciales que requieren una corrientes más altas, ya que resiste hasta 580 A en comparación con el HVP-HD 1000 que solo tolera 300 A. Es ideal para motores eléctricos grandes que exigen conexiones sólidas y de alta potencia.
  • Integración de baterías grandes: facilita las conexiones de las baterías más grandes en los vehículos eléctricos e híbridos, ya que se adapta a calibres de hasta 150 mm². Es ideal para aplicaciones en las que el almacenamiento y el suministro de mucha energía son críticos.
  • Sistemas de distribución de energía de alta capacidad: facilita una distribución de energía de voltaje más alto a través de distintos subsistemas para un funcionamiento eficiente y seguro. Está diseñado para sistemas que requieren mayor capacidad de corriente y mayor distribución de energía.
  • Cargadores integrados de alta potencia: conecta sistemas de carga incorporados de alta potencia para cargar baterías con seguridad y confiabilidad en vehículos de más tamaño. Proporciona el manejo de corriente necesario para una carga más rápida y eficiente.
  • Auxiliares de alta potencia: es compatible con sistemas auxiliares que requieren conexiones de alta corriente, como avanzadas unidades de aire acondicionado y sistemas de dirección asistida en vehículos de mayor tamaño. Maneja cargas de corriente más altas para el confiable funcionamiento de los sistemas auxiliares de elevado consumo de energía.
  • Conexiones de inversores para sistemas de alta potencia: proporciona conexiones seguras y eficientes para los inversores de alta potencia en los vehículos eléctricos e híbridos. Tolera necesidades de conversión de mayor potencia, lo que es esencial para sistemas de inversores más grandes y potentes.
  • Maquinaria agrícola y de construcción: proporciona conexiones duraderas y seguras para los sistemas eléctricos de alta potencia de la maquinaria agrícola y de construcción. Maneja los requisitos de mayor potencia de la maquinaria de servicio pesado, lo que lo hace ideal para entornos difíciles.
  • Transporte público: ideal para autobuses y otros tipos de transporte público, ya que proporciona conexiones confiables y seguras para sistemas eléctricos más grandes. Tolera las mayores demandas de corriente de los sistemas de transporte público, lo que hace posible un funcionamiento eficiente.
  • Camiones de servicio pesado: son compatibles con los sistemas eléctricos de alta potencia en los camiones de servicio pesado, lo que mejora el rendimiento confiable en condiciones exigentes. Se adapta a las necesidades de corriente y voltaje más altos de los camiones de mayor tamaño, lo que hace posible conexiones sólidas y confiables.
  • Aplicaciones marítimas: puede utilizarse en embarcaciones eléctricas, ya que proporciona conexiones de alto voltaje robustas y confiables en entornos difíciles. Está diseñado para responder a la necesidad de mayor potencia en las grandes embarcaciones, lo que brinda una distribución de energía segura y eficiente.
Preguntas frecuentes

Conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400

P:    ¿Qué hace que los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400 sean ideales para aplicaciones de alta corriente?

R:    Los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400 están diseñados para tolerar una corriente continua máxima de 580 A y se adaptan a calibres de cable más grandes (de 70 mm² a 150 mm²), lo que los hace ideales para aplicaciones de alta corriente en los vehículos industriales y comerciales.

 

P:    ¿Cómo se mejora la confiabilidad con las características de seguridad de los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400?

R:    Los conectores de pines para PCB tienen un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad en general.

 

P:    ¿En qué entornos se pueden utilizar los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400?

R:    Como cuentan con protección IP67 e IP6K9K, los conectores de pines para PCB de 180° PowerTube HVP-HD 1400 están diseñados para tolerar entornos difíciles, como la exposición al polvo y al agua. Esto los hace ideales para diversas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como maquinarias de construcción, transporte público y aplicaciones marítimas.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES LEAVYSEAL

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Forma del conector  Circular

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Barra colectora

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Orientación del montaje en PCB  Vertical

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 1000

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Marrón, Morado, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Verde

Características del contacto

  • Diámetro de pin de conexión  14 mm [ .55 in ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: tornillo

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  140 °C [ 284 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP6K9K

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ4-HHD1400180

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.