Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1000

  • Mayor protección: las tapas antipolvo y las cubiertas protegen los conectores de los contaminantes, lo que garantiza la confiabilidad y el rendimiento a largo plazo.
  • Conexiones seguras: los espaciadores y los ferrules de remache hacen posible que se creen conexiones estables y seguras, lo que reduce el riesgo de desconexiones.
  • Manejo de cables eficiente: las cubiertas de salida de cables y los clips simplifican el enrutamiento y el manejo de cables, lo que optimiza la eficiencia de la instalación.
  • Óptimo rendimiento EMI: los ferrules de protección EMC proporcionan una solución avanzada contra interferencias electromagnéticas.
  • Materiales duraderos: están fabricados a partir de materiales sólidos, como la aleación de cobre y el PA 66 GF, lo que hace posible que dure más y presente un mayor rendimiento en condiciones exigentes.
  • Amplio rango de temperaturas: funciona de manera efectiva dentro de un amplio rango de temperaturas que oscila entre los –40 °C y los 140 °C, ideal para diversos entornos.
Los accesorios del PowerTube HVP-HD 1000 proporcionan una mejor protección y conexiones de alto voltaje confiables para vehículos industriales y comerciales.

Características principales

Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1000

Accesorio
Función
Material
Opciones de color
Rango de temperatura
Tapa antipolvo Protege los conectores del polvo y los residuos. PA 66 GF Negro, azul, verde, rojo y amarillo De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)
Espaciador Mantiene conexiones estables. Aleación de cobre o PA GF Natural, avellana, plateado de –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F) De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)
Tapa – Salida del cable Protege las salidas de cables y maneja el arreglo de cables PC/PET y acero Negro, natural o transparente De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)
Ferrules de protección EMC Proporciona protección EMI. Aleación de cobre Natural y plateado De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)
Conector macho Asegura y sella los puertos de los conectores. PA 66 GF Negro, rojo, blanco De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)
Tapa para cables Protege y organiza los cables. PA GF o PC/PET Negro, verde claro, violeta o naranja De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)
Ferrule de remache Hace posible el seguro proceso de fijación de cables. Aleación de cobre Natural y plateado De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)

Aplicaciones reales

Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1000

  • Conectividad de motor eléctrico: las tapas antipolvo y los ferrules de protección EMC optimizan la durabilidad y el rendimiento de los conectores en sistemas de motores eléctricos.
  • Integración de baterías grandes: los espaciadores y los ferrules de remache proporcionan conexiones seguras y estables para baterías que se encuentran en vehículos eléctricos e híbridos.
  • Sistemas de redes eléctricas: las cubiertas de cables y de salida optimizan el manejo y la protección de cables en sistemas de redes eléctricas de alto voltaje.
  • Cargadores integrados: los conectores y las tapas antipolvo protegen los conectores en los sistemas de carga integrados, manteniendo así conexiones confiables.
  • Auxiliares de alta potencia: los ferrules de protección EMC brindan protección contra interferencias electromagnéticas para sistemas auxiliares que requieren conexiones de alto voltaje.
  • Maquinaria agrícola y de construcción: los materiales duraderos y las conexiones seguras mejoran la confiabilidad de los sistemas eléctricos de alta potencia de la maquinaria agrícolas y de construcción.
  • Transporte público: los accesorios, como los clips para cables y las cubiertas, optimizan el manejo de cables y la protección de los conectores de autobuses y otros vehículos de transporte público.
  • Camiones de servicio pesado: los accesorios robustos hacen posible conexiones confiables de alto voltaje en camiones de servicio pesado, lo que facilita el rendimiento en condiciones exigentes.
  • Aplicaciones marítimas: los materiales resistentes a la corrosión y las conexiones seguras hacen que estos accesorios sean ideales para embarcaciones eléctricas que operan en entornos marítimos difíciles.
Preguntas frecuentes

Accesorios para PowerTube HVP-HD 1000

P:    ¿Qué tipos de accesorios están disponibles para la serie PowerTube HVP-HD 1000?

R:    La serie PowerTube HVP-HD 1000 incluye una gama de accesorios, como tapas antipolvo, espaciadores, cubiertas de salida de cables, ferrules de protección EMC, conectores, cubiertas de cables y ferrules de remache. Estos componentes optimizan la protección, la estabilidad y el rendimiento de las conexiones de alto voltaje en los vehículos industriales y comerciales.

 

P:    ¿Qué materiales se utilizan en los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1000 y cómo influyen en su durabilidad?

R:    Los accesorios están hechos de materiales duraderos, como aleaciones de cobre, poliamida alifática (PA) 66 con fibra de vidrio (GF), PA GF, policarbonato/tereftalato de polietileno (PC/PET) y acero. Estos materiales cuentan con una mayor protección y durabilidad, lo que hace posible que los accesorios funcionen de manera confiable en condiciones ambientales adversas y mantengan conexiones seguras a lo largo del tiempo.

 

P:    ¿De qué manera los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1000 optimizan el rendimiento y la confiabilidad de las conexiones de alto voltaje?

R:    Los accesorios brindan una protección óptima contra el polvo, los residuos y las interferencias electromagnéticas, lo que hace posible garantizar la confiabilidad a largo plazo. Los espaciadores y los ferrules de remache mantienen conexiones estables y seguras, a la vez que las cubiertas de salida de cables y los clips simplifican el manejo de cables, lo que reduce el tiempo de instalación y los posibles puntos de falla.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES POWERTUBE

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Clip para cable, Contera, Cubierta – Salida del cable, Espaciador, Manguito aislante, Tapón, TPA

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Blanco, Café avellana, Marrón, Morado, Naranja, Natural, Negro, Plata, Rojo, Rosado, Verde, Verde claro

  • Material primario del producto  Acero, Aleación de cobre, PA 66 GF, PA GF, PC/PET

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ4-PHA1000

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.