Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400

  • Capacidad de corriente alta: opera a una corriente continua máxima de 580 A, lo que lo hace ideal para aplicaciones exigentes de alta potencia.
  • Diseño que ahorra espacio: el diseño en ángulo recto simplifica el arreglo de cables, reduciendo la flexión y la posible tensión, lo que optimiza la vida útil y la confiabilidad.
  • Más seguridad: cuenta con un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) para ayudar a evitar que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que se acoplen de manera correcta. Cuenta con aseguramiento de la posición del conector (CPA) para ayudar a evitar las desconexiones accidentales, lo que mejora la seguridad.
  • Rendimiento confiable: proporciona un rendimiento uniforme debido a la protección IP67 e IP6K9K contra la entrada de polvo y agua. Tolera condiciones ambientales adversas para mayor durabilidad en aplicaciones exigentes.
  • Diseño modular y flexible: disponible en múltiples configuraciones y orientaciones, lo que proporciona flexibilidad para diversas aplicaciones. Es compatible con calibres más grandes (de 70 mm² a 150 mm²) para los requisitos de alta potencia.
  • Alto rendimiento EMC: el blindaje de 360° evita las interferencias electromagnéticas, lo que proporciona una integridad de señal confiable.
  • Construcción robusta: está diseñado para tolerar vibraciones a nivel del motor, lo que lo hace ideal para vehículos industriales y comerciales de servicio pesado.
  • Amplia gama de aplicaciones: es ideal para la conectividad den los motores eléctricos de alta potencia, la integración de baterías grandes y los sistemas de distribución de energía de alta capacidad. También es ideal para maquinarias de construcción, transporte público y aplicaciones marítimas en las que se requiere mayor potencia.
Los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400 cuentan con una conectividad de alta corriente y de alto voltaje y un diseño que ahorra espacio para los vehículos industriales y comerciales.

Características principales

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400

Característica
Orientación
90º
Capacidad de corriente
Hasta 580 A
Voltaje nominal Hasta 1,000 V
Protección IP67 e IP6K9K
Características de seguridad Bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA)
Tipo de contacto Lengüeta
Tamaño del contacto Pin redondo de 14 mm
Compatibilidad con cables de calibre 70 mm², 95 mm², 120 mm² y 150 mm²
Blindaje Blindaje de 360° (corriente de blindaje de hasta el 30 % de la corriente principal)
Resistencia a la vibración ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9
Número de posiciones 1/2/3 pines en el lado del cabezal, 1 pin en el lado del conector
Codificación por colores 12 códigos de colores
Resistencia a la corrosión Prueba de niebla salina VDA 233-102
Tipo de montaje Barra colectora a cable
Alineación de conexión Guías, resalte de polarización
Método de fijación Remache
Forma del conector Circular
Color del producto Negro, gris o verde
Índice de flamabilidad UL UL 94HB y UL 94V-0
Rango de temperatura de funcionamiento De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)

Aplicaciones reales

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400

  • Conectividad de alta potencia para motor eléctrico: es compatible con motores eléctricos que presentan necesidades de alta corriente de hasta 580 A. La orientación de 90º proporciona un manejo de cables eficiente, lo que reduce la tensión y los requisitos de espacio en los compartimentos de los motores.
  • Integración de baterías grandes: facilita conexiones para baterías grandes en vehículos eléctricos e híbridos. El diseño en ángulo recto reduce los compartimentos de la batería, lo que optimiza el uso del espacio y simplifica el arreglo de cables.
  • Sistemas de distribución de energía de alta capacidad: distribuye energía de alto voltaje a través de múltiples subsistemas, ya que resiste un máximo de 580 A. Los conectores de pines para PCB de 90º encajan perfectamente en las unidades de distribución de energía, lo que reduce la flexión del cable y los posibles puntos de falla.
  • Cargadores integrados de alta potencia: conecta sistemas de carga integrados de alta potencia, lo que favorece una carga eficiente de la batería. La orientación de 90º, que ahorra espacio, es ideal para instalaciones de cargadores compactas, lo que hace posible diseños más eficientes.
  • Auxiliares de alta potencia: son compatibles con sistemas auxiliares que requieren conexiones de alta corriente, como unidades de aire acondicionado y sistemas de dirección asistida avanzados. El ángulo de 90º hace posible que se aproveche mejor el espacio y que se proporcione un acceso más fácil para el mantenimiento de los sistemas auxiliares.
  • Conexiones de inversores para sistemas de alta potencia: proporciona conexiones seguras para inversores de alta potencia en los vehículos eléctricos e híbridos. El diseño en ángulo recto minimiza el tamaño del diseño, lo que hace que encaje a la perfección en ensambles de inversores compactos.
  • Maquinaria agrícola y de construcción: proporciona conexiones duraderas para sistemas eléctricos de alta potencia de la maquinarias agrícola y de construcción. Los conectores de pines para PCB de 90º facilitan el arreglo de cables eficiente en espacios reducidos, mejorando así la durabilidad y la confiabilidad.
  • Transporte público: ideal para autobuses y otros tipos de transporte público, ya que proporciona conexiones de alta corriente para sistemas eléctricos más grandes. La orientación de 90º ayuda a ahorra espacio y a organizar los cables dentro de los compartimentos eléctricos del vehículo.
  • Camiones de servicio pesado: es compatible con sistemas eléctricos de alta potencia de camiones de alto rendimiento, ya que tolera hasta 580 A. Los conectores de pines para PCB de 90º están diseñados para aprovechar al máximo el espacio y proporcionar un arreglo de cables eficiente en los sistemas eléctricos grandes y complejos de los camiones.
  • Aplicaciones marítimas: pueden utilizarse en embarcaciones eléctricas, ya que proporcionan conexiones de alto voltaje robustas en entornos marítimos difíciles. El diseño en ángulo recto ayuda en entornos marítimos confinados, lo que simplifica el manejo de cables y hace posible conexiones confiables.
Preguntas frecuentes

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400

P:    ¿Qué ventajas presentan los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400?

R:    La orientación de 90º hace posible que ocupe poco espacio, lo que lo convierte en una solución ideal para instalaciones compactas. También simplifica el arreglo de cables, ya que reduce la flexión y la posible tensión, lo que mejora la durabilidad y confiabilidad de las conexiones en espacios compactos o restringidos.

 

P:    ¿Cómo se optimiza la seguridad de una conexión con las características de seguridad de los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400?

R:    Los conectores de pines para PCB tienen un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL evita que los circuitos de alto voltaje se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad en general.

 

P:    ¿En qué entornos se pueden utilizar los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400?

R:    Como cuentan con protección IP67 e IP6K9K, los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1400 están diseñados para tolerar entornos difíciles, como la exposición al polvo y al agua. Esto los hace ideales para diversas aplicaciones en el transporte industrial y comercial, como maquinarias de construcción, transporte público y aplicaciones marítimas.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES POWERTUBE

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

  • Forma del conector  Circular

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Barra colectora

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 1000

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A, A/B, A/B/C, A-B, B, C, C/D, C-D, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Marrón, Morado, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Rojo – Verde, Verde

Características del contacto

  • Diámetro de pin de conexión  14 mm [ .55 in ]

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: tornillo

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  140 °C [ 284 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP6K9K

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ4-HHD140090

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.