Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1400

  • Compatibilidad de alto voltaje: están diseñados para resistir capacidades de corriente más altas de la serie HVP-HD 1400, hasta 580 A, lo que los hace ideales para aplicaciones exigentes de alta potencia.
  • Mayor protección: los capuchones y las cubiertas protegen los conectores de los contaminantes, lo que hace posible garantizar la confiabilidad y el rendimiento a largo plazo.
  • Conexiones seguras: los espaciadores y los ferrules de remache hacen posible que se creen conexiones estables y seguras, lo que reduce el riesgo de desconexiones.
  • Manejo de cables eficiente: las cubiertas de salida de cables y los clips en C simplifican el arreglo y el manejo de cables, lo que optimiza la eficiencia de la instalación.
  • Óptimo rendimiento EMI: los ferrules de protección EMC proporcionan una solución avanzada contra interferencias electromagnéticas.
  • Materiales duraderos: fabricados a partir de materiales sólidos, como la aleación de cobre y el PA 66 GF, lo que hace posible que dure más y presente un mayor rendimiento en condiciones exigentes.
  • Amplio rango de temperaturas: funciona de manera efectiva dentro de un amplio rango de temperaturas que oscila entre los –40 °C y los 140 °C, ideal para diversos entornos.
Los accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1400 proporcionan conexiones de alta tensión y alto voltaje, así como mayor protección y confiabilidad para vehículos industriales y comerciales.

Características principales

Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1400

Accesorio
Función
Material
Opciones de color
Rango de temperatura
Clip en C
Asegura cables y conectores.
PA 66 GF
Negro, azul, verde, rojo y amarillo
De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)
Capuchón
Protege los conectores del polvo y los residuos.         PA 66 GF Negro, natural y plateado
De –40 °C a 140 °C (–104 °F a 284 °F)
Tapa, salida de cable Protege las salidas y maneja el arreglo de los cables PC/PET y acero Negro, natural o transparente De –40 °C a 140 °C (–104 °F a 284 °F)
Ferrules de protección EMC Proporciona protección EMI. Aleación de cobre Natural y plateado De –40 °C a 140 °C (–104 °F a 284 °F)
Espaciador Mantiene conexiones estables. PA GF o PC/PET Natural, avellana y plateado De –40 °C a 140 °C (–104 °F a 284 °F)
Ferrules de remache Hace posible el seguro proceso de fijación de los cables. Aleación de cobre Natural y plateado De –40 °C a 140 °C (–104 °F a 284 °F)

 

Aplicaciones reales

Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1400

  • Conectividad de motor eléctrico de alta potencia: los capuchones y los ferrules de protección EMC optimizan la durabilidad y el rendimiento de los conectores en sistemas de motores eléctricos de alta potencia.
  • Integración de baterías grandes: los espaciadores y los ferrules de remache hacen posible conexiones seguras y estables para baterías más grandes que se encuentran en vehículos eléctricos e híbridos.
  • Sistemas de distribución de energía de alta capacidad: las cubiertas de cables y de salida optimizan el manejo y protección delos cables en los sistemas de distribución de energía de alto voltaje.
  • Cargadores integrados de alta potencia: los conectores y los capuchones protegen los conectores en los sistemas de carga integrados de alta potencia, manteniendo así conexiones confiables.
  • Auxiliares de alta potencia: los ferrules de protección EMC brindan protección contra interferencias electromagnéticas para sistemas auxiliares que requieren conexiones de alto voltaje.
  • Maquinaria agrícola y de construcción: los materiales duraderos y las conexiones seguras mejoran la confiabilidad de los sistemas eléctricos de alta potencia de la maquinarias agrícola y de construcción.
  • Transporte público: los accesorios, como los clips en C y las cubiertas, optimizan el manejo de cables y la protección de los conectores de autobuses y otros tipos de transporte público.
  • Camiones de servicio pesado: los accesorios robustos proporcionan conexiones confiables de alto voltaje en camiones de servicio pesado, lo que facilita el rendimiento en condiciones exigentes.
  • Aplicaciones marítimas: los materiales resistentes a la corrosión y las conexiones seguras hacen que estos accesorios sean ideales para embarcaciones eléctricas que operan en entornos marítimos difíciles.
Preguntas frecuentes

Accesorios y componentes del conector PowerTube HVP-HD 1400

P: ¿Qué tipos de accesorios están disponibles para la serie PowerTube HVP-HD 1400?

R: La serie PowerTube HVP-HD 1400 incluye una gama de accesorios, como clips en C, capuchones, cubiertas de salida de cables, ferrules de protección EMC, espaciadores y ferrules de remache. Estos componentes optimizan la protección, la estabilidad y el rendimiento de las conexiones de alta tensión y alto voltaje de vehículos industriales y comerciales.

 

P: ¿Qué materiales se utilizan en los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1400 y cómo influyen en su durabilidad?

R: Los accesorios están hechos de materiales duraderos, tales como aleaciones de cobre, poliamida alifática (PA) 66 con fibra de vidrio (GF), PA GF y policarbonato/tereftalato de polietileno (PC/PET). Estos materiales cuentan con una mayor protección y durabilidad, lo que hace posible que los accesorios funcionen de manera confiable en condiciones ambientales adversas y mantengan conexiones seguras a lo largo del tiempo.

 

P: ¿De qué manera los accesorios de la serie PowerTube HVP-HD 1400 optimizan el rendimiento y la confiabilidad de las conexiones de alto voltaje?

R: Los accesorios brindan una protección óptima contra el polvo, los residuos y las interferencias electromagnéticas. Proporcionan conexiones seguras y estables por medio de espaciadores y ferrules de remache, optimizan el manejo de cables a través de cubiertas y clips en C y mantienen conexiones confiables mediante capuchones y ferrules robustos. Además, toleran capacidades de corriente más altas y son compatibles con calibres más grandes, lo que los hace ideales para aplicaciones exigentes de alta potencia.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES POWERTUBE

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de accesorio del conector automotriz  Clip en C, Contera, Cubierta – Salida del cable, Espaciador, Tapón, TPA

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1

Características del cuerpo

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Café avellana, Marrón, Morado, Naranja, Natural, Negro, Plata, Rojo, Rosado, Verde, Verde claro

  • Material primario del producto  Aleación de cobre, PA 66 GF, PA GF, PC/PET

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ4-PHA1400

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.