Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000

  • Diseño que ocupa poco espacio: la orientación de 90º reduce el espacio que ocupa el conector, lo que lo hace ideal para instalaciones compactas.
  • Eficiente arreglo de cables: la configuración en ángulo recto simplifica la disposición de los cables, lo que reduce flexión y posible tensión.
  • Alta confiabilidad: proporciona un rendimiento uniforme debido a la protección IP67 e IP6K9K contra la entrada de polvo y de agua.
  • Mejor seguridad: cuenta con un bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA) para conexiones seguras.
  • Capacidad de corriente alta: opera a una corriente continua máxima de 300 A, lo que lo hace ideal para aplicaciones de alta potencia.
  • Diseño modular: disponible en múltiples configuraciones y orientaciones, lo que proporciona flexibilidad para diversas aplicaciones.
  • Construcción robusta: tolera vibraciones a nivel del motor y condiciones ambientales adversas para durabilidad a largo plazo.
  • Amplia compatibilidad: es compatible con varios calibres de cable (de 35 mm² a 70 mm²) y con múltiples codificaciones por colores para una fácil identificación.
  • Alto rendimiento (EMC): el blindaje de 360° evita las interferencias electromagnéticas, lo que proporciona una integridad de señal confiable.
Los PowerTube HVP-HD 1000 de 90° son conectores de pines para PCB de alto voltaje que son eficients, ahorran espacio y tienen características de seguridad óptimas que están diseñadas para vehículos industriales y comerciales.

Características principales

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000

Característica
Orientación
90º
Capacidad de corriente
Hasta 300 A
Voltaje nominal Hasta 1,000 V
Protección IP67 e IP6K9K
Características de seguridad Bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del terminal (CPA)
Tipo de contacto Lengüeta
Tamaño del contacto Pin redondo de 10 mm
Compatibilidad con calibres de cable 35 mm², 50 mm² y 70 mm²
Protección Protección de 360° (corriente de blindaje de hasta el 30 % de la corriente principal)
Resistencia a la vibración ISO 16750-3 perfil 7 y perfil 9
Número de posiciones 1/2/3 pines en el lado del cabezal, 1 pin en el lado del conector
Codificación por colores 12 códigos de colores
Resistencia a la corrosión Prueba de niebla salina VDA 233-102
Tipo de montaje Barra colectora a alambre
Alineación de conexión Guías, resalte de polarización
Método de fijación Remache
Forma del conector Circular
Color del producto Negro, gris o verde
Índice de flamabilidad UL UL 94HB y UL 94V-0
Rango de temperatura de funcionamiento De –40 °C a 140 °C (–40 °F a 284 °F)

Aplicaciones reales

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000

  • Conectividad de motores eléctricos: proporcionan conexiones robustas que ocupan poco espacio en los motores eléctricos de los vehículos industriales y comerciales.
  • Integración de baterías: proporcionan conexiones seguras y eficientes para las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos.
  • Sistemas de distribución de energía: facilitan una eficiente y segura distribución de energía de alto voltaje a través de distintos subsistemas dentro de los vehículos.
  • Cargadores integrados: ideales para conectar sistemas de carga integrados para que las baterías del vehículos se carguen con confiabilidad y seguridad.
  • Auxiliares de alta potencia: son compatible con sistemas auxiliares que requieren conexiones de alto voltaje, como unidades de aire acondicionado, sistemas de dirección asistida, entre otras.
  • Conexiones de inversores: proporcionan conexiones seguras y eficientes para los inversores en los vehículos eléctricos e híbridos para responder a las necesidades de conversión de energía.
  • Maquinarias agrícola y de construcción: hacen posible una conectividad confiable para sistemas eléctricos de alta potencia de la maquinaria agrícola y la de construcción.
  • Transporte público: ideales para autobuses y otros tipos de transporte público, ya que proporcionan conexiones duraderas y seguras para sistemas de alto voltaje.
  • Camiones de servicio pesado: son compatibles con los sistemas eléctricos de alta potencia en los camiones de servicio pesado, lo que proporciona un rendimiento confiable en condiciones exigentes.
  • Aplicaciones marítimas: pueden utilizarse en embarcaciones eléctricas, ya que proporcionan conexiones de alto voltaje seguras y confiables en entornos difíciles.
Preguntas frecuentes

Conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000

P:    ¿Con qué ventajas cuentan los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000?

R:    La orientación de 90º presenta varias ventajas, tales como el ahorro de espacio y una disposición de cables más eficiente. También simplifica el arreglo de cables, ya que reduce la flexión y la posible tensión, lo que mejora la durabilidad y confiabilidad de las conexiones en espacios compactos o restringidos.

 

P:    ¿Qué características de seguridad se incluyeron en los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000?

R:    Los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000 vienen equipados con funciones de bucle de bloqueo de alta tensión (HVIL) y aseguramiento de la posición del conector (CPA). El HVIL garantiza que los circuitos de alto voltaje no se activen a menos que el conector esté acoplado de manera correcta, mientras que el CPA evita desconexiones accidentales, lo que optimiza la seguridad en general.

 

P:    ¿En qué tipo de aplicaciones se utilizan por lo común los conectores de pines para PCB de 90° PowerTube HVP-HD 1000?

R:    Estos conectores de pines para PCB son ideales para una variedad de aplicaciones de alta potencia, como la conectividad de motores eléctricos, la integración de baterías, sistemas de distribución de energía, cargadores integrados y auxiliares de alta potencia. Son ideales para vehículos industriales y comerciales, como vehículos eléctricos e híbridos, maquinarias agrícolas y de construcción, transporte público, camiones de servicio pesado y embarcaciones.

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS CONECTORES POWERTUBE

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Forma del conector  Circular

  • Sistema de conectores  Barra colectora a cable

  • Tipo de conector de pines para PCB  Conjunto de cabezal y sistema de doble empuje, Totalmente blindado

  • Sellable 

  • El conector y el contacto se conectan a  Barra colectora

  • Tipo de producto del conector  Conjunto de conector

Características de la configuración

  • Número de posiciones  1, 2, 3

  • Número de filas  1

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 1000

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 1000

Características del cuerpo

  • Conector y código de polarización  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Color del producto  Amarillo, Azul, Marrón, Marrón – Verde, Morado, Naranja, Natural, Negro, Rojo, Rojo – Verde, Verde, Verde y amarillo

Características del contacto

  • Diámetro de pin de conexión (mm) 10

  • Diámetro de pin de conexión (in) .393, 0.4

  • Material de recubrimiento para área de conexión de contacto  Plata (Ag)

  • Tipo de contacto  Pin

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 500

Características de la terminación

  • Método de conexión a PCB  Orificio pasante: tornillo

Fijación mecánica

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Retención de montaje en PCB  Sin

  • Tipo de montaje del conector  Montaje en panel

  • Alineación de conexión  Con

Características de la carcasa

  • Distancia entre pines  36 mm [ 1.417 in ]

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  140 °C [ 284 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP6K9K, IPX9K

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Bandeja, Contenedor

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AQ4-HHD100090

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.