Sistema de control de HVAC
Interfaz de usuario HVAC
Explore los componentes innovadores y sellados que ayudan a dirigir las intrincadas operaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado para su diseño HVAC.
Confort controlado: Explore las soluciones de componentes duraderos
El sistema de control actúa como el cerebro de HVAC, ya que promueve el funcionamiento óptimo de los componentes de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Dentro de esta intrincada red, sensores, antenas, conectores, terminales y otros componentes trabajan en armonía para mantener la temperatura adecuada tanto en el verano como en el invierno. Los sensores detectan cambios ambientales y proporcionan información vital al sistema de control. Con las antenas se logra la comunicación inalámbrica para monitorear y controlar a distancia, y optimizar la accesibilidad. Con los conectores se garantiza una transmisión de datos segura, ya que mantienen la integridad de la señal, a la vez que con las terminales se facilita una distribución eficiente de la energía y una transmisión de señales de control dentro del sistema. Con los algoritmos de control avanzados de nuestro portafolio de componentes, el sistema HVAC se ajusta con dinamismo a los cambios ambientales, optimiza el uso de energía y garantiza el confort durante todo el año.

CONECTORES DE SEÑAL Y DE POTENCIA
Los duraderos conectores de señal y de potencia de TE Connectivity preparan tu sistema HVAC para afrontar los inclementes cambios en el clima. Desde el calor abrasador hasta el frío glacial, nuestros conectores están diseñados para tolerar entornos extremos y altas vibraciones, y cuentan con opciones de aseguramiento de la posición del terminal. Cuando se trata de protección de sellado, nuestros resistentes conectores cuentan con la flexibilidad de diseño necesaria para crear conexiones compactas y duraderas en aplicaciones de baja potencia y de señal. Conoce nuestro portafolio de conectores que se somete a las rigurosas pruebas de hilo incandescente UL 94 V0 e IEC para cumplir con las normas de seguridad globales de la industria.
ANTENAS
Conoce las avanzadas soluciones de antenas de TE Connectivity que crean una conexión inalámbrica continua para los sistemas de control de bombas de calor y aire acondicionado. Nuestras antenas están diseñadas para satisfacer tus diversas necesidades de conectividad, puesto que ofrecen transmisiones de alta calidad en un amplio espectro de frecuencias, tales como Bluetooth, WLAN, Cellular y ZigBee. A medida que los sistemas HVAC se vuelven más inteligentes y se controlan más de una manera digital, los productos de antena de TE Connectivity constituyen el vínculo esencial para lograr los diseños de tecnología inalámbrica que deseas. Con nuestras confiables soluciones de antenas se optimiza el rendimiento y la flexibilidad de tu sistema.
RELEVADORES
En el ámbito de los sistemas de control y el manejo del espacio, TE Connectivity se destaca por sus soluciones de relevadores compactos. Disfruta de una flexibilidad de diseño sin precedentes con opciones para configuraciones de uno o dos polos. Mantente a la vanguardia con nuestras versiones de perfil bajo, que se adaptan de manera ideal a la tendencia hacia unidades y dispositivos más pequeños. Los relevadores de TE Connectivity cuentan con opciones SMT y de orificio pasante y garantizan la protección contra fugas con sellos con clasificación RT V/IP67. Conoce nuestros compactos y robustos relevadores de potencia y de señal, diseñados para una larga vida útil con ciclos de conmutación prolongados y rango de temperatura amplio.
SENSORES
Los sensores son un componente clave en los sistemas de control de aire acondicionado, ya que proporcionan información vital para regular los parámetros y optimizar el confort, la eficiencia y la seguridad. Facilitan el diagnóstico, ya que identifican posibles problemas en el sistema o el equipo que podrían comprometer la eficiencia o provocar fallas. Hacer uso de las tecnologías de sensores minimiza el tiempo de inactividad, aumenta la productividad y reduce los costos de mantenimiento. Conoce las sólidas soluciones de sensores de TE Connectivity, críticas para mejorar la eficiencia, el rendimiento y la confiabilidad de los sistemas HVAC.
TERMINALES Y EMPALMES
A la hora de facilitar las conexiones eléctricas, manejar el cableado y garantizar la funcionalidad del sistema, el portafolio de conexiones rápidas de TE Connectivity cuenta con soluciones seguras. Nuestros terminales y empalmes hacen posible la transmisión de señales y de energía entre varios componentes dentro del sistema de control, lo que garantiza conexiones seguras y confiables. Además, su flexibilidad en el diseño y en la instalación del sistema hacen posible que el sistema de control se modifique, expanda o reconfigure con facilidad según sea necesario, lo que reduce el riesgo de fallas o interrupciones eléctricas.
BLOQUES DE TERMINALES
¿Buscas componentes económicos, fáciles de instalar e innovadores? Las clemas de TE Connectivity están disponibles en varios estilos de conexión, distancia entre pines y codificación por colores para identificarlas de una manera más fácil. Conoce el portafolio de productos de Buchanan que incluye conectores de PCB con terminación de abrazadera a presión diseñados para hacer posible la inserción sin herramientas de cables con o sin ferrules. Nuestros ingenieros diseñaron esta gama de productos para aplicaciones de sistemas de control y de señal y de potencia de alta densidad.
TUBOS TERMORRETRÁCTILES
El tubo termorretráctil de una sola pared de TE Connectivity es una alternativa de calidad superior a los métodos tradicionales como el encintado, el moldeado o el encapsulado para aplicaciones de HVAC. Se adapta sin esfuerzo a los sustratos cuando se calienta, lo que simplifica la instalación. Gracias a su alto índice de expansión, las cubiertas de cables dañadas pueden repararse sin tener que quitar los conectores, lo que ahorra tiempo y dinero. Ya sea que necesites proteger los cables de la abrasión, evitar la entrada de la humedad, o aislar componentes que se encuentran en condiciones extremas, los tubos termorretráctiles de la marca Raychem son de un rendimiento inigualable.