Soluciones de compresores de HVAC
EL CORAZÓN DE HVAC
Presentamos nuestro amplio portafolio de componentes robustos diseñados para alimentar compresores de HVAC. Ya sea que necesites conectores, sensores, terminales o relevadores, TE Connectivity tiene soluciones para satisfacer tus necesidades de diseño.
Compresores de HVAC: diseñados para brindar eficiencia y rendimiento
En el dinámico mundo de los sistemas HVAC, el compresor es el centro de la operación. En TE Connectivity, nos enorgullecemos de ofrecer componentes robustos, aislados y sellados que desempeñan un papel crucial para mantener la eficiencia, la conectividad y el cumplimiento normativo dentro de las aplicaciones de compresores. En los compresores, mantener un sello hermético entre el motor y la fuente de alimentación externa es vital. Nuestro sistema de conectores eléctricos de bloque de conexión de paso garantiza este sello con protección hermética. Conoce las soluciones para alambre magneto sin soldadura de TE Connectivity para mejorar el rendimiento en las conexiones internas y externas de los compresores.
12%
La tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) impulsada por la creciente demanda de soluciones renovables de calefacción y de refrigeración de espacios en todo el mundo.
$42.5
Según Global Market Insights Inc., el mercado de compresores para bombas de calor alcanzará los mil millones en 2032.
13%
Se prevé que la cuota de mercado de compresores para bombas de calor de aire crecerá durante 2023-2032.
SOLUCIONES PARA ALAMBRE MAGNETO
Nuestras soluciones para alambre magneto son una alternativa práctica a la soldadura blanda o manual con las que no se necesita quitar el aislamiento. Son excelentes para conectar alambre magneto con alambre magneto o con cable trenzado. Mantener un sello hermético entre el motor y la fuente de alimentación externa es vital en los compresores. Nuestro sistema de conectores eléctricos de bloque de conexión de paso garantiza este sello con protección hermética. Conoce las soluciones para alambre magneto sin soldadura de TE Connectivity, que optimizan el rendimiento de las conexiones internas y externas del compresor.
CONECTORES DE SEÑAL Y DE POTENCIA
Conoce el amplio portafolio de soluciones de conectores pequeños pero potentes de TE Connectivity. que cumplen con los rigurosos requisitos de menos alambre de UL 94 V0 e IEC. Nuestras soluciones están diseñadas para conexiones de señal o de baja potencia de cable a cable o de cable a PCB en sistemas de aire acondicionado y bombas de calor. Obtén más información sobre nuestro portafolio de conectores de potencia, baja y media, que brindan un grado de protección IP67, toleran altas vibraciones y cuentan con la opción de aseguramiento de la posición del terminal.
TERMINALES Y EMPALMES
La velocidad, la confiabilidad y el bajo costo por línea han convertido a nuestras conexiones rápidas FASTON en líderes en la industria de los electrodomésticos y la automotriz. Nuestros terminales y empalmes cuentan con un diseño de baja fuerza de inserción (LIF) y características ergonómicas para un ensamble y preaislamiento seguros. Los terminales están disponibles en múltiples opciones de remachado, tales como el innovador remache 2D que es compatible con una gama completa de calibres de cable con una sola terminal y un solo aplicador.
RELEVADORES
Los relevadores de potencia de TE Connectivity son versátiles, ya que cuentan con configuraciones de uno y dos polos, lo que satisface diversas necesidades de diseño de HVAC. Los relevadores de señal son soluciones que ahorran espacio por medio de versiones de baja altura que se utilizan en unidades más pequeñas. Con la homologación UL para la seguridad A2L, TE Connectivity garantiza el cumplimiento de los requisitos de los equipos HVAC que son amigables con el medio ambiente. Conoce los relevadores T92 de Potter & Brumfield que controlan cargas de compresores de hasta 3.5 toneladas, con 110 LRA/25.3 FLA.
SENSORES
Los sensores desempeñan un papel crítico en la mejora del control de la temperatura, el monitoreo y la regulación de los niveles de humedad y el mantenimiento de los estándares de calidad del aire en los sistemas HVAC. Asimismo, sirven como componentes esenciales que coordinan y facilitan el buen funcionamiento de los compresores. Nuestras robustas soluciones de sensores monitorean de manera continua parámetros clave, como la temperatura, la presión, el flujo y la vibración, y hacen posible que el sistema funcione dentro de límites seguros, detecte irregularidades y ajuste las operaciones para satisfacer las demandas del entorno. Como diseñador y fabricante global de sensores y de sistemas basados en sensores, TE Connectivity da apoyo a los ingenieros tanto en el desarrollo como en la instrumentación de sistemas HVAC.
TUBOS termocontráctiles
Los tubos termorretráctiles de TE Connectivity son una cubierta que protege las conexiones y componentes eléctricos contra factores ambientales, como la humedad, el calor y el estrés mecánico y, cuando se aplican de manera correcta, forman una barrera resistente que mejora la confiabilidad y la durabilidad de los elementos críticos dentro del compresor. Al igual que los sensores garantizan el funcionamiento preciso de los compresores HVAC, los tubos termorretráctiles contribuyen a la resistencia y el rendimiento generales del sistema. lo que pone de relieve su importancia para mantener la integridad operativa en condiciones variables.