Relevadores e interruptores KISSLING

Nuestra gama KISSLING incluye relevadores de potencia e interruptores de desconexión para aplicaciones de conmutación de control y alta potencia, alto voltaje, así como tecnología de PCB de ajuste a presión de alta potencia para uso en unidades de distribución de energía HV. Nuestros productos, resistentes y sellados a prueba de factores ambientales, pueden operar en ambientes de alto impacto, vibración, temperatura y humedad. Nuestros relevadores e interruptores KISSLING ofrecen un amplio espectro de productos, con opciones estandarizadas y personalizadas.

Webinario sobre KISSLING
Webinar: Cómo controlar con seguridad la electricidad en tu vehículo. 21 de marzo, 2:00 p. m., hora de Europa occidental

Los vehículos eléctricos y los sistemas de administración de energía son parte de una industria en rápido crecimiento que plantea nuevos retos y requisitos. Al mantener una estrecha relación de trabajo contigo, entendemos los requisitos de tu proyecto y brindamos soluciones de conmutación tanto estandarizadas como personalizadas que satisfacen tus necesidades. 
Nuestros productos KISSLING son confiable en condiciones extremas y aplicaciones exigentes. Nuestros interruptores y relevadores están hechos para aplicaciones de conmutación con valores nominales de contacto muy elevados y condiciones ambientales críticas como humedad, presión, suciedad, fluidos agresivos o mayor estabilidad frente a choques y vibraciones.

Nuestros relevadores y contactores KISSLING son relevadores sin gas con una larga vida útil en condiciones de funcionamiento extremas. También están sellados con una tecnología que cumple o supera los estándares IP67 e IP6K9K Nuestros relevadores y contactores KISSLING están disponibles en voltajes nominales de 12 V de CC a 600 V de CC y amperaje continuo nominal de 20 A a 1,000 A. Con sistemas de bobina simple o doble y circuitos magnéticos monoestables o biestables, nuestra gama completa de relevadores cubre una amplia variedad de necesidades en la industria, pero también reconocemos que las necesidades individuales de nuestros clientes y las soluciones personalizadas son una parte importante en nuestra empresa.

Se cuenta con versiones especializadas, compactas y ligeras para aplicaciones de aviación y de carreras. Otras ventajas importantes son la baja generación de calor en el área de contacto debido a la baja caída de voltaje del contacto, el diseño compacto, la baja corriente de mantenimiento, el material de contacto de aleación de plata y el uso de compuestos aislantes mecánicos y de alta estabilidad térmica. Tanto los terminales como la carcasa son resistentes a la corrosión.


El portafolio KISSLING cuenta con una serie de relevadores biestables. Estos relevadores son adecuados para aplicaciones en redes eléctricas que requieren un bajo consumo de energía y cuentan con una resistencia alta a choques y vibraciones como resultado de un diseño en detalle y un circuito magnético optimizado.

  • Materiales aislantes muy estables que son ideales para condiciones ambientales extremas (relevadores sin relleno de gas)
  • Contactos robustos para una larga vida útil
  • Tecnología de sellado que cumple o supera los estándares IP67 e IP6K9K
  • Circuitos magnéticos monoestables y biestables
  • Sistemas de conmutación de bobina simple y doble, versiones especiales, compactas y ligeras para aplicaciones de aviación y de carreras
  • Electrónica de control integrado para conmutar fuentes de alimentación, monitorear el voltaje alto o bajo o evitar grandes descargas de baterías
  • Suministro de corriente continua de 12 V a 600 V de CC y de 20 A a 1,000 A con ciclo de trabajo del 100 %
  • Ciclos de conmutación de 10,000 a 100,000 a plena carga de corriente y hasta 2 millones de ciclos de vida mecánica

 

Nuestra gama completa incluye relevadores de alta potencia, relevadores inteligentes, relevadores de potencia industriales y relevadores especializados, como relevadores de electrónica de control y relevadores temporizadores.

Relevadores inteligentes KISSLING

Esta serie de relevadores tiene todas las características de conmutación eléctrica y mecánica de la misma calidad, pero también cuenta con funciones electrónicas adicionales para la protección de impulsos de la bobina, una entrada de conmutación de baja energía para conexión directa a una ECU, así como una función de energía opcional para apagado a prueba de fallas cuando se pierde la energía.


Otras ventajas importantes incluyen un control de bobina de dos pines que permite que este relevador sirva como un reemplazo directo para un relevador monoestable en aplicaciones donde el consumo de energía de un relevador monoestable es un problema. Las funciones electrónicas acopladas directamente al relevador no solo reducen los circuitos periféricos y los costos en el propio vehículo, sino que también mejoran los niveles de seguridad en aplicaciones críticas de conmutación.

 

La serie de relevadores inteligentes incluye relevadores de potencia en voltajes nominales de 12 y 24 V y amperajes continuos nominales de 200 amperios a 300 amperios.
Estos relevadores son adecuados para aplicaciones de manejo de baterías y distribución de energía en vehículos comerciales, autobuses, maquinaria agrícola y de construcción, aeronaves, equipos de apoyo en tierra y montacargas.

Relevadores de alta potencia KISSLING

Nuestras series de relevadores son relevadores sellados a prueba de factores ambientales con estándares de protección IP67 e IP6K9K (limpieza a presión con vapor). Los relevadores de alta potencia tienen un amperaje continuo de 75 amperios a 500 amperios y dos tipos diferentes de sistemas de bobina. El sistema de bobina simple, así como el de bobina doble, presenta una alta resistencia a los golpes y vibraciones, principalmente gracias a un diseño cuidadoso y un circuito magnético optimizado.

 

La serie está disponible con una amplia variedad de opciones de configuración, incluidas configuraciones de contacto (NA, NC, NA/NC), voltajes de bobina (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V y 80 V), y varios estilos de soporte para cumplir con sus condiciones de instalación. También están disponibles dispositivos de supresión opcionales para eliminar la interferencia electromagnética en la bobina y contactos auxiliares opcionales.

Interruptores de encendido KISSLING

Nuestros interruptores de encendido KISSLING brindan la capacidad de controlar el flujo de energía eléctrica entre la batería y el accesorio. Están sellados con una tecnología que cumple con los estándares IP67 e IP6K9K (limpieza con vapor), lo que los convierte en una solución sólida para una larga vida útil en condiciones de funcionamiento extremas. Nuestra cartera completa de interruptores incluye interruptores HMI, interruptores encapsulados sólidos, interruptores de émbolo y microinterruptores. También ofrecemos seccionadores de batería que van desde 200 A hasta 500 A.


Nuestros interruptores de encendido y seccionadores de batería están diseñados para aplicaciones en vehículos comerciales, vehículos especiales, planta e ingeniería industrial, así como también son especialmente adecuados como sistema de arranque/parada en varios tipos de aplicaciones móviles y en paneles de control también con función de control remoto.


Si el producto adecuado no está en nuestra cartera, trabajamos juntos para desarrollar y personalizar la solución que responde a sus requisitos. 

Soluciones personalizables KISSLING

Mantenemos un alto grado de integración vertical en la fabricación y una estrecha colaboración entre fabricación e ingeniería. Esto nos brinda la capacidad de modelar, crear prototipos, herramientas y pruebas internas con la última tecnología y, en última instancia, brindarle resultados rápidos combinados con una calidad confiable. Desde la fabricación rápida de prototipos y muestras tempranas hasta la producción en serie, estamos con usted en cada paso del camino.

Nuestros requisitos internos se establecen siguiendo los estándares de varios estándares industriales y de fabricación, como DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 y DIN EN ISO 14001.

Nuestras soluciones personalizables incluyen: 

 

 

Módulos de distribución de energía para vehículos   Conjuntos y subsistemas de PCB de potencia  
  • Placa PCB + componente
  • Sistemas de distribución de energía utilizados en vehículos (máquinas móviles, autobuses, etc.)
  • Muchas capacidades de expansión (función adicional)
  • Soluciones económicas personalizables incluso para pequeñas y medianas cantidades
  • Optimizados para vehículos especiales
  • Una buena alternativa a situaciones de cableado complejas al reemplazar el cableado discreto con PCB de alimentación
  • Ahorre espacio.  Ahorre costos. Reduzca la tasa de retrabajo.
  • Minimice el tiempo de ensamblaje (ensamblaje final del vehículo) y mejore las tasas de calidad
  • Soluciones PCB hasta 300 A de corriente continua