Tecnologías en el vehículo
Puede contar con nosotros. La línea de cables, conectores, arneses y terminales AMP+ de TE canaliza de manera segura y confiable la energía de alto y bajo voltaje dentro y alrededor de la batería y el vehículo, para ayudarlo a llevar energía a la carretera.
La electromovilidad marca un punto de inflexión tecnológico. Hay mucho más detrás de esto que solo proporcionar la energía de propulsión requerida en un acumulador recargable en lugar de un tanque de combustible. Es hora de reinventar la rueda, desde el diseño hasta el uso, especialmente en áreas urbanas. Desde el principio, hemos sido uno de los motores en el desarrollo de componentes para vehículos híbridos y eléctricos. Nuestra línea de cables, conectores, arneses y terminales AMP+ canaliza de manera segura y confiable la energía de alto y bajo voltaje dentro y alrededor de la batería y el vehículo para tener plena potencia en la carretera. Puede contar con nuestra experiencia en seguridad, confiabilidad, alta eficiencia y excelencia en ingeniería en todo el mundo.
Tecnologías en el vehículo
Los productos líderes incluyen
-
Conectores de corriente baja-media AMP+ HVA 280
Los conectores y cabezales HVA 280 de corriente media-baja AMP+ de TE ofrecen miles de posibilidades de diseño, flexibilidad de enrutamiento y eficiencias de fabricación.
-
Conectores de corriente baja-media AMP+ HVA 630
Los conectores y cabezales de corriente baja-media AMP+ HVA 630 de TE brindan protección avanzada de alto voltaje para los sistemas de carga a bordo.
-
Sistemas de conectores de alta corriente AMP+ HVP 800
El sistema de conectores de alta corriente AMP+ HVP 800 de TE transporta de manera segura altas corrientes y voltajes a través de vehículos híbridos y eléctricos. El diseño sólido admite múltiples opciones de enrutamiento de conjuntos de arneses de cables.
-
Conectores y cabezales de alta corriente AMP+ HVP 1100
Los conectores y cabezales de alta corriente AMP+ HVP 1100 de TE están diseñados para brindar flexibilidad con una amplia gama de opciones para aplicaciones de dispositivos de vehículos híbridos y eléctricos.
-
Anillo revestido y terminal de lengüeta de contacto AMP+ IPT
La lengüeta de contacto de anillo revestido del IPT AMP+ de TE proporciona protección EMC de 360 grados y capacidades de cable a dispositivo.
-
Resistencia de potencia
Las resistencias de potencia de TE ofrecen un control confiable de la corriente y el voltaje del circuito para proteger su dispositivo.
-
Entrada de carga tipo 1
La entrada de carga AMP+ tipo 1 de TE es un sistema intercambiable para aplicaciones de vehículos híbridos y eléctricos en los Estados Unidos y Japón.
-
Entrada de carga tipo 2
La entrada de carga AMP+ tipo 2 de TE es un sistema modular con capacidades intercambiables y prácticamente sin impacto en las carrocerías de los vehículos y es adecuado para aplicaciones de vehículos híbridos y eléctricos en los mercados europeos.
-
Contactor para vehículos eléctricos (EVC) AMP+ 135
Los contactores compactos de TE proporcionan conmutación rápida y fiable y conexiones personalizadas para vehículos híbridos y eléctricos.
-
Contactores de alto voltaje (EVC) AMP+ 500-500L
Los contactores de alto voltaje AMP+ de TE 500-500L brindan una conmutación de corriente rápida y confiable para vehículos híbridos y eléctricos.
-
Relés de precarga Mini K HV de alto voltaje
Los relés de precarga Mini K HV de alto voltaje de TE son una solución rentable, segura, liviana y confiable para precargar el sistema de energía de alto voltaje de CC.
-
Relés de precarga Mini K HV de alto voltaje
Los relés de precarga Mini K HV de alto voltaje de TE son una solución rentable, segura, liviana y confiable para precargar el sistema de energía de alto voltaje de CC.