![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/soft-shell-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Los conectores de cubierta blanda ofrecen economía y fiabilidad
Estas familias de conectores multihuella incluyen estilos de contacto redondos (pin y enchufe) y rectangulares (hoja y receptáculo).
Las interconexiones de alimentación y señal de cubierta blanda proporcionan un medio confiable y económico para agrupar conexiones de múltiples cables en los dispositivos, computadoras o aplicaciones industriales y comerciales de hoy en día. A medida que las funciones eléctricas y los requisitos de rendimiento han aumentado, la selección de productos de cubierta blanda continúa evolucionando y ofrece nuevos diseños y características para responder a estos requisitos modernos de la industria. Esta familia de conectores incluye estilos de contacto redondos (pin y enchufe) y rectangulares (hoja y receptáculo) que están disponibles en una variedad de tamaños de carcasa, colores, materiales y opciones de codificación. Los productos de cubierta blanda más nuevos incluyen los conectores Power Triple Lock y los conectores Grace Inertia, junto con ofertas ampliadas de conectores de energía económica (EP) y conectores VAL-U-LOK.
Características
- Amplia gama de tamaños, colores, materiales y clasificaciones
- Dispositivos opcionales de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) en algunos productos
- Dispositivos de aseguramiento de posición del conector (CPA) opcionales en algunos productos
- Tipos de cable a cable, de cable a panel y de cable a placa
Beneficios
- Densidad, codificación y capacidad de carga de corriente mejoradas
- Las conexiones de alimentación y señal se pueden realizar dentro de la misma carcasa
- El bloqueo secundario (en algunas familias de productos) ayuda a garantizar que las conexiones permanezcan conectadas
Interconexiones de señal y alimentación de cubierta blanda
Líneas de productos destacados
-
Conectores Power Triple Lock
Los conectores de línea central de 6.0 mm ofrecen sujetador audible, TPA y CPA para la fiabilidad de la conexión en aplicaciones de cable a cable, de cable a panel y de cable a placa.
-
Conectores VAL-U-LOK
Conectores de bajo costo, de cable a cable, de cable a panel y de cable a placa con línea central de 4.2 mm.
-
Conectores de alimentación económica (EP)
Conectores de cable a placa de 0.098 [2.5 mm], 0.156 [3.96 mm], 0.200 [5.08 mm] y 0.312 [7.92 mm].
-
Conectores universales MATE-N-LOK
Conectores sólidos de paso 0.250 [6.35 mm] con muchas opciones y características para la flexibilidad del diseño.
-
Conectores micro MATE-N-LOK de bajo perfil de 3 mm
El conector de paso de 3 mm tiene solo 4.7 mm de altura.
-
Conectores Grace Inertia de 2.5 mm
Los pequeños conectores de cable a cable de paso de 2.5 mm tienen un mecanismo de bloqueo de inercia.
-
Conectores Grace Inertia de 3.3 mm
Los conectores compactos de cable a cable de paso de 3.3 mm tienen un mecanismo de bloqueo de inercia.
-
Conectores de doble bloqueo de señal
Los conectores de cable a cable y de cable a placa de paso de 2.5 mm ofrecen placas de doble bloqueo opcionales.
-
Conectores Power Double Lock
Cuatro tamaños (0.156” [3.96 mm] a 0.512” [13.00 mm] de paso) para cable a cable o cable a placa.
![Conector Grace Inertia](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/grace-inertia-2point5-connector.jpg)
![Conectores universales MATE-N-LOK](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/color-universal-mate-n-lok-connector-470x445.jpg)
![Conector Power Triple Lock](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/ptl-connector-assy-expl-view.jpg)
![Conectores mini universales MATE-N-LOK](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/sealed-mini-mate-n-lok-connector-470x445.jpg)