![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-kissling-battery-disconnect-switch-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Desconectar las baterías con seguridad
En las condiciones más rigurosas, se le da prioridad a la robustez. Nuestros confiables interruptores para desconexión de baterías brindan una capa crítica de protección durante el mantenimiento del vehículo, desconectando la energía de una manera impecable y dándole prioridad a la seguridad, lo que nos ha ganado la confianza en el sector de los vehículos industriales y comerciales al evitar daños consecuentes a los componentes del sistema y, lo que es más importante, al evitar lesiones a los trabajadores y a los técnicos que operan el vehículo.
Interruptores para desconexión de baterías KISSLING
Fichas técnicas
Obtén las fichas técnicas de los interruptores para desconexión de baterías KISSLING y toma decisiones informadas sobre los productos adecuados para tus proyectos. Haz clic en los enlaces que se encuentran a continuación para descargarlas.
Interruptores para desconexión de baterías KISSLING
Nuestros interruptores para desconexión de baterías KISSLING sellados están construidos especialmente para las aplicaciones más extremas y cuentan con grado de protección IP67 e IP6K9K contra el polvo y el agua. Estos interruptores se caracterizan por un diseño robusto y un ciclo de vida más largo, y pueden transportar corrientes de hasta 1,000 A, voltajes de hasta 1,000 V de CC a 7,000 m, así como tolerar temperaturas de funcionamiento de entre –40 °C y +85 °C. Cuando se requiere una barrera de protección adicional, se incluye una función de bloqueo de alta tensión (HVIL) ascendente fija en algunos modelos de alta tensión (AT) para garantizar una integración completa con un sistema de cableado de alta tensión.
Esto no solo protege los vehículos que operan en la agricultura, la construcción y otros modos de transporte comercial, y los vehículos eléctricos (EV) que continúan aumentando en popularidad, sino que los contactos auxiliares disponibles también se conectan de manera simultánea a redes de energía eléctrica de menor potencia para aumentar la funcionalidad.
Con una amplia selección de versiones de 200 A, 300 A, 400 A y 500 A disponibles, esta gama está diseñada para satisfacer todas tus necesidades.
Ventajas para el cliente
Interruptores para desconexión de baterías KISSLING
- Modelos del interruptor para desconexión de baterías que están disponibles con contactos auxiliares
- Algunos modelos de alto voltaje incluyen bloqueo de alta tensión (HVIL)
- Grado de protección IP67 e IP6K9K
- Voltaje de funcionamiento de hasta 1,000 V
- Corriente nominal continua de hasta 1,000 A
+85°C
Temperatura de funcionamiento máxima
5x
Nuestros interruptores manejan un nivel de corriente continua por un máximo de 10 segundos como corriente de sobrecarga
500 A
Capacidad máxima
Red global
Como tu proveedor integral, somos una fuente confiable de los reconocidos relevadores de potencia KISSLING, donde y cuando se necesiten, puesto que no solo diseñamos y fabricamos estos componentes esenciales de manera interna, sino que también los vendemos y distribuimos de una manera eficiente en todo el mundo a través de nuestra extensa red de distribución. Para que cuentes con nosotros cuando más nos necesites.