Sistema híbrido modular (MHS) para arquitecturas E/E de última generación
El sistema híbrido modular (MHS) de TE Connectivity está diseñado para cumplir con los requisitos de las arquitecturas eléctricas y electrónicas de última generación, y las necesidades específicas de las potentes unidades de control centralizadas y por zona.
40%
Hasta un 40 % de ahorro de espacio y reducción de peso.
3-in-1
Facilita la conectividad de señal, alimentación y datos.
Zonal
Diseñado para las necesidades de la última generación de arquitecturas E/E centralizadas y por zona.
- Solución que lo tiene todo
- Sistema híbrido modular: facilita la conectividad de datos, señal y alimentación.
- Los módulos estándar para terminales y carcasas compatibles brindan flexibilidad y facilidad de diseño.
- El diseño modular posibilita la producción semiautomatizada de (sub)arneses
- Hasta una 40 % de ahorro de espacio y reducción de peso.
- Con base en los sistemas de terminales de bajo voltaje homologados de TE Connectivity
- Fabricado con resinas sostenibles y tecnología de superficie optimizada.

Señales híbridas modulares y módulos conectores de alimentación
Señales híbridas modulares y módulos conectores de alimentación
*USCAR / ** LV214Interfaz
|
Tamaño del terminal
|
Posiciones
|
Corriente máx. a 80 °C
|
Temperatura de funcionamiento
|
Calibres de cable normalizados (mm²)
|
Nivel máx. de vibración
|
Recubrimiento de superficie
|
0.50 mm |
26 |
7 A |
-40 °C - +170 °C |
0.13 – 0.35 |
SG2** |
Sn/Ag/Au |
|
0.63 mm |
18 |
7.5 A |
-40 °C - +140 °C |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75 |
Clase 1-3* |
Sn/Ag/Au |
|
0.64 mm |
18 |
10.5 A |
-40 °C - +140 °C |
0.13 – 0.75 |
Clase 1-2* |
Sn/Ag |
|
1.2 mm |
14 |
17 A |
-40 °C - +150 °C |
0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
SG4** / Clase4* |
Sn/Ag/Au |
|
2.8 mm |
4 |
42 A |
-40 °C - +180 °C |
0.2,0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 |
30 g máx. (LV214/USCAR) |
Sn/Ag/Au/ Ag+/ GreenSilver |
|
4.8/6.3 mm |
3 |
52 A |
-40 °C - +180 °C |
0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 4.0, 6.0 |
30 g máx. (LV214/USCAR) |
Sn/Ag/Au/ Ag+/ GreenSilver |
|
1.2 mm/0.63 mm |
4+12 |
17 A |
-40 °C - +140 °C |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5 |
SG4** / Clase4* |
Sn/Ag/Au |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Módulos de conectividad de datos híbridos y modulares
Interfaz
|
Posiciones
|
Medios de comunicación
|
Protocolos
|
Velocidad
|
Aplicaciones
|
3 |
Par trenzado (con blindaje y sin blindaje) |
100/1000BASE-T1 2.5/5/10/25GBASE-T1 |
Hasta 25 Gb/s (NRZ) 56 Gb/s (PAM-4) |
Conducción autónoma RADAR/LiDAR |
|
4 |
Coaxial |
SerDes: GMSL2/3, FPDIV, APIX3, MIPI Analógico (antenas) |
12 Gb/s (NRZ) 24 Gb/s (PAM4) |
Cámaras 4K Sensores Alta resolución. Pantallas |
|
2+1 |
Cable de cuatro conductores tipo estrella Par trenzado (con blindaje y sin blindaje) |
SerDes: GMSL1, FPDIII, APIX2, USB 2.0 100/1000BASE-T1 2.5/5/10/25GBASE-T1 |
Hasta 6 Gb/s (doble canal) Hasta 25 Gb/s (NRZ) 56 Gb/s (PAM-4) |
Infoentretenimiento establecido Panel Pantallas táctiles Conducción autónoma Radar/Lidar |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Marcos de conectores