Soluciones de solenoides y válvulas de HVAC
FLUJO CON PRECISIÓN
Las electroválvulas controlan el flujo del refrigerante en los sistemas HVAC y dependen de potentes conectores, sensores y terminales para garantizar un ensamble continuo y una regulación precisa. Conoce el portafolio de soluciones de componentes de TE Connectivity.
LA CIENCIA DE OPERAR SIN INTERRUPCIONES
Los solenoides y las válvulas desempeñan un papel fundamental en la regulación del flujo del refrigerante en los sistemas HVAC, por lo que los ingenieros en diseño deben seleccionar los componentes eléctricos con cuidado. Elegir el conector adecuado es esencial para que el refrigerante fluya de manera uniforme y la señal se transmita con precisión. TE Connectivity brinda soluciones sólidas que se adaptan a condiciones rigurosas, tales como resistentes conectores de potencia y de señal, y tubos termorretráctiles de alto rendimiento. También contamos con sensores de temperatura y de presión para válvulas de expansión electrónicas. Con TE Connectivity podrás satisfacer tus necesidades de diseño de HVAC, ya que contamos con conectores con sello y terminales de conexión rápida que facilitan el ensamble y aseguran las conexiones. No te preocupes. Con nuestra tecnología innovadora y nuestra experiencia, te ayudaremos a superar los retos de diseño de las electroválvulas.
TERMINALES Y EMPALMES
¿Buscas conexiones seguras que no requieran tantos números de parte? Los receptáculos FASTON de TE Connectivity son una solución ideal para conectar cables de tableros de control, termostatos y otros componentes eléctricos a solenoides montados en válvulas de inversión de 4 vías. Estos receptáculos cuentan con una menor fuerza de inserción, temperaturas nominales más altas y un ensamble más eficiente, lo que mejora la rapidez de la conexión. Al conectar cables de forma segura, se puede garantizar el flujo suave de corriente eléctrica a los solenoides, lo que hace posible un accionamiento preciso de las válvulas. Este manejo eficaz del flujo del refrigerante da como resultado un rendimiento y una confiabilidad óptimos en los sistemas HVAC.
CONECTORES DE SEÑAL Y DE POTENCIA
Elegir el conector adecuado es esencial para que el refrigerante fluya de manera uniforme y la señal se transmita con precisión en los sistemas de las bombas de calor. En TE Connectivity, contamos con un portafolio de conectores de potencia y de señal compactos, sellados y durables, que están diseñados para rendir en condiciones rigurosas. Nuestros conectores Economy Power 2.5 cuentan con terminales tab de polarización que evitan la desalineación, un dispositivo de sujeción con clic audible para un acoplamiento seguro y contactos de baja fuerza de inserción (LIF) para un ensamble ergonómico. Además, nuestros conectores Signal Double Lock de 2.5 mm cuentan con una placa de bloqueo doble para un acoplamiento seguro, un conector de pines que es ideal para las PCB con recubrimiento conforme y un sellado con clasificación IP67 para un rendimiento confiable en condiciones donde hay agua y humedad. Ya sea que se conecte la PCB de control principal a la válvula de expansión electrónica o a otros componentes críticos, TE Connectivity cuenta con conectores robustos para garantizar que la conectividad sea confiable y que el sistema funcione de manera óptima.
TUBOS TERMORRETRÁCTILES
Para sellar y proteger contamos con tubos termorretráctiles de una sola pared y de pared doble de alto rendimiento que están fabricados para entornos que están expuestos a humedad, polvo, desechos, impactos y vibración. Los tubos termorretráctiles aíslan y protegen las conexiones eléctricas, lo que ayuda a prevenir cortocircuitos, corrosión y daños por humedad, y cuando se calientan, se contraen para adaptarse al tamaño y la forma del material subyacente, lo que facilita y agiliza su instalación.
SENSORES
Los sensores desempeñan un papel fundamental en la funcionalidad de los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para garantizar un control óptimo del clima interior y del rendimiento del sistema. Detectan, monitorean y miden el flujo del refrigerante para proporcionar datos que son esenciales para el funcionamiento del sistema. TE Connectivity cuenta con un portafolio completo de soluciones de sensores para detectar la temperatura, la presión y la humedad, lo que contribuye al confort del hogar y a la eficiencia del sistema. Al integrar los sensores de TE Connectivity con solenoides y válvulas, los sistemas HVAC pueden mejorar la eficiencia, el confort y la confiabilidad, lo que da como resultado un rendimiento y una satisfacción superiores.