APLICACIÓN
Soluciones para aplicaciones de construcción
Los equipos de construcción están sujetos a algunas de las condiciones ambientales más difíciles, por eso nuestros productos cumplen con estas exigencias.
Los sistemas eléctricos deben soportar transmisiones de datos de potencia y diagnóstico en todas las condiciones climáticas y en operaciones de construcción durante todo el día. La falla en un sistema eléctrico puede ser costosa de diagnosticar y un equipo inactivo puede detener operaciones completas. Los conectores de transporte industrial y comercial de TE cumplen con las exigencias de la industria de la construcción y están diseñados para responder a los desafíos de un uso ininterrumpido en todo tipo de clima. Algunos de los productos líderes incluyen los siguientes:
Conectores HD30
Resistencias de montaje en superficie
Conectores DT
Transductor de presión de alto rendimiento
Resistencias de orificio pasante
Conectores AMPSEAL 16
Resistencias de montaje en chasis
Conectores AMPSEAL
Resistencias de ajuste
Conectores HDP20
Potenciómetros
Conectores de DRC
Conectores DTHD
Conectores DTM
Conectores DTP
Conectores HD10
Conectores STRIKE
Caja de EEC
Conectores de HDB
Heavy Duty Sealed Connector Series
Conectores LEAVYSEAL
Interruptores pulsadores
Interruptores de palanca acodillada
Interruptores basculantes
Conectores HD30
El modelo HD30 cuenta con conexión en bayoneta de conexión y desconexión rápida, montaje en mamparo de un solo orificio, sellos de silicona y una línea de contacto de inserción trasera/extracción trasera.

Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tienen una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Conectores DT
Los conectores DT ofrecen una confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño de DT incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño.

Transductor de presión de alto rendimiento
El transductor de presión M9100 de TE Connectivity mide las presiones de fluidos de hasta 700 bar en condiciones extremas en aplicaciones hidráulicas. El diseño resistente y el rendimiento fiable del M9100 satisfacen las necesidades de detección de presión de las aplicaciones de alto rendimiento.

Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Conectores AMPSEAL 16
Los conectores AMPSEAL 16 fueron diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de las aplicaciones industriales, recreativas y agrícolas todoterreno y de alto rendimiento.

Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Conectores AMPSEAL
Nuestros conectores AMPSEAL proporcionan una sólida confiabilidad, son fáciles de usar y cuentan con un sello contra el medio ambiente avanzado en aplicaciones de alto rendimiento. Están disponibles en conectores de cable y cabezales de montaje en PCB que están diseñados para soportar aplicaciones de alta temperatura.

Resistencias de ajuste
Una resistencia de ajuste es un tipo de resistencia variable o potenciómetro ajustable con el que se pueden ajustar, afinar y calibrar circuitos. Está diseñado de tal modo que el usuario del dispositivo nunca pueda verlo o ajustarlo.

Conectores HDP20
Los conectores HDP20 son conectores de varios pines con carcasa de material compuesto, sellados contra el medio ambiente y de alto rendimiento. La carcasa termoplástica compuesta está diseñada para aplicaciones en las que los productos químicos pueden dañar la carcasa de un conector.

Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Conectores de DRC
Los conectores de DRC rectangulares sellados contra el medio ambiente tienen disposiciones de inserción de 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 y 80 cavidades y admiten contactos de tamaño 12, 16 y 20. Hay varias opciones de montaje disponibles, incluido el montaje en línea, el montaje con brida y el montaje en PCB.

Conectores DTHD
Los conectores DTHD son conectores de terminal único para aplicaciones de alto rendimiento. Fáciles de instalar, sellados contra el medio ambiente y de tamaño compacto, son una alternativa simple y de mantenimiento en campo a un empalme. Los conectores DTHD están disponibles en tres tamaños, llevan de 25 a 100 amperios y se pueden instalar o usar en línea.

Conectores DTM
Los conectores DTM son la respuesta a todas tus aplicaciones de cable de calibre más pequeño. La serie DTM le permite al diseñador utilizar varios contactos de tamaño 20, cada uno con una capacidad continua de 7,5 amperios, dentro de una sola carcasa.

Conectores DTP
Los conectores DTP son la solución para los requisitos de tu aplicación de energía. Sobre la base de las fortalezas de diseño de los modelos DT y DTM, la línea de conectores DTP se desarrolló para satisfacer la necesidad de conectores de mayor amperaje, múltiples pines y económicos.

Conectores HD10
La serie HD10 consta de conectores cilíndricos termoplásticos sellados contra el medio ambiente y ofrece disposiciones de 3 a 9 cavidades. Los conectores HD10 están disponibles en línea o con bridas y admiten contactos de tamaño 12 o 16, o una combinación de contactos de tamaño 16 y 4.

Conectores STRIKE
Los conectores de la serie STRIKE cuentan con un sistema de bloqueo de palanca y están diseñados para aplicaciones de equipos de alto rendimiento. Esta serie sellada contra el medio ambiente ofrece dos carcasas resistentes de diferentes tamaños que admiten contactos de tamaños 20 a 16 con disposiciones de 32 y 64 cavidades.

Caja de EEC
Los gabinetes de placas de circuito compacto de TE admiten cabezales a presión. Los gabinetes cuentan con bridas de montaje de orificio pasante de cada lado, así como también ventilación opcional. Diseñados con espacio para admitir una o más interfaces de conectores DT o DTM, los cabezales cuentan con pines de 90°.

Conectores de HDB
El HDB está diseñado para proporcionar una desconexión de emergencia entre la maquinaria y los implementos que requieren conexiones eléctricas. El enchufe HDB está diseñado para interrumpir la conexión antes de dañar el sistema de cableado.

Heavy Duty Sealed Connector Series
La serie Heavy Duty Sealed Connector Series está diseñada para altas vibraciones y temperaturas extremas y con materiales inflamables en aplicaciones de vehículos motorizados.

Conectores LEAVYSEAL
Los conectores LEAVYSEAL han sido desarrollados para cumplir con los estrictos requisitos de la industria de camiones. Esta serie completamente sellada combina las ventajas de los terminales AMP MCP probados con un diseño robusto y un fácil acoplamiento de conectores de múltiples posiciones.

Interruptores pulsadores
Un interruptor pulsador es un interruptor sin enganche o momentáneo que causa una conmutación temporal de corriente en un circuito eléctrico cuando se presiona el botón. El resorte devuelve el interruptor a su posición original inmediatamente después.

Interruptores de palanca acodillada
Un interruptor de palanca acodillada es un tipo de interruptor eléctrico que se acciona moviendo una palanca hacia delante y hacia atrás para abrir o cerrar un circuito eléctrico.

Interruptores basculantes
Un interruptor basculante es un interruptor eléctrico que se balancea hacia delante y hacia atrás. Es accionado por una paleta, balancín estándar o balancín dual.

El catálogo de terminales y conectores de transporte industrial y comercial de TE tiene más de 250 páginas de descripciones generales de la serie, instrucciones prácticas útiles y especificaciones técnicas detalladas. La información detallada aborda los conectores, los contactos, las herramientas y los accesorios AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN circular, DEUTSCH, Heavy Duty Sealed Connector Series, LEAVYSEAL y Superseal 1.0 de TE.
TE Connectivity (TE) es un líder mundial en el soporte de los equipos y aplicaciones cada vez más complejos y sofisticados de hoy. Nuestra amplia cartera de sensores resistentes, terminales, conectores, relés y soluciones de movilidad híbrida y eléctrica está diseñada para soportar las condiciones adversas de la industria todoterreno.

APLICACIÓN
Soluciones para aplicaciones de construcción
Los equipos de construcción están sujetos a algunas de las condiciones ambientales más difíciles, por eso nuestros productos cumplen con estas exigencias.
Los sistemas eléctricos deben soportar transmisiones de datos de potencia y diagnóstico en todas las condiciones climáticas y en operaciones de construcción durante todo el día. La falla en un sistema eléctrico puede ser costosa de diagnosticar y un equipo inactivo puede detener operaciones completas. Los conectores de transporte industrial y comercial de TE cumplen con las exigencias de la industria de la construcción y están diseñados para responder a los desafíos de un uso ininterrumpido en todo tipo de clima. Algunos de los productos líderes incluyen los siguientes:
Conectores HD30
Resistencias de montaje en superficie
Conectores DT
Transductor de presión de alto rendimiento
Resistencias de orificio pasante
Conectores AMPSEAL 16
Resistencias de montaje en chasis
Conectores AMPSEAL
Resistencias de ajuste
Conectores HDP20
Potenciómetros
Conectores de DRC
Conectores DTHD
Conectores DTM
Conectores DTP
Conectores HD10
Conectores STRIKE
Caja de EEC
Conectores de HDB
Heavy Duty Sealed Connector Series
Conectores LEAVYSEAL
Interruptores pulsadores
Interruptores de palanca acodillada
Interruptores basculantes
Conectores HD30
El modelo HD30 cuenta con conexión en bayoneta de conexión y desconexión rápida, montaje en mamparo de un solo orificio, sellos de silicona y una línea de contacto de inserción trasera/extracción trasera.

Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tienen una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.

Conectores DT
Los conectores DT ofrecen una confiabilidad comprobada en el campo y una sólida calidad. Los puntos fuertes del diseño de DT incluyen montaje opcional con bridas, disposiciones de múltiples pines, bajos costos y flexibilidad de diseño.

Transductor de presión de alto rendimiento
El transductor de presión M9100 de TE Connectivity mide las presiones de fluidos de hasta 700 bar en condiciones extremas en aplicaciones hidráulicas. El diseño resistente y el rendimiento fiable del M9100 satisfacen las necesidades de detección de presión de las aplicaciones de alto rendimiento.

Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.

Conectores AMPSEAL 16
Los conectores AMPSEAL 16 fueron diseñados para satisfacer las rigurosas exigencias de las aplicaciones industriales, recreativas y agrícolas todoterreno y de alto rendimiento.

Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.

Conectores AMPSEAL
Nuestros conectores AMPSEAL proporcionan una sólida confiabilidad, son fáciles de usar y cuentan con un sello contra el medio ambiente avanzado en aplicaciones de alto rendimiento. Están disponibles en conectores de cable y cabezales de montaje en PCB que están diseñados para soportar aplicaciones de alta temperatura.

Resistencias de ajuste
Una resistencia de ajuste es un tipo de resistencia variable o potenciómetro ajustable con el que se pueden ajustar, afinar y calibrar circuitos. Está diseñado de tal modo que el usuario del dispositivo nunca pueda verlo o ajustarlo.

Conectores HDP20
Los conectores HDP20 son conectores de varios pines con carcasa de material compuesto, sellados contra el medio ambiente y de alto rendimiento. La carcasa termoplástica compuesta está diseñada para aplicaciones en las que los productos químicos pueden dañar la carcasa de un conector.

Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.

Conectores de DRC
Los conectores de DRC rectangulares sellados contra el medio ambiente tienen disposiciones de inserción de 24, 40, 50, 60, 64, 70, 76 y 80 cavidades y admiten contactos de tamaño 12, 16 y 20. Hay varias opciones de montaje disponibles, incluido el montaje en línea, el montaje con brida y el montaje en PCB.

Conectores DTHD
Los conectores DTHD son conectores de terminal único para aplicaciones de alto rendimiento. Fáciles de instalar, sellados contra el medio ambiente y de tamaño compacto, son una alternativa simple y de mantenimiento en campo a un empalme. Los conectores DTHD están disponibles en tres tamaños, llevan de 25 a 100 amperios y se pueden instalar o usar en línea.

Conectores DTM
Los conectores DTM son la respuesta a todas tus aplicaciones de cable de calibre más pequeño. La serie DTM le permite al diseñador utilizar varios contactos de tamaño 20, cada uno con una capacidad continua de 7,5 amperios, dentro de una sola carcasa.

Conectores DTP
Los conectores DTP son la solución para los requisitos de tu aplicación de energía. Sobre la base de las fortalezas de diseño de los modelos DT y DTM, la línea de conectores DTP se desarrolló para satisfacer la necesidad de conectores de mayor amperaje, múltiples pines y económicos.

Conectores HD10
La serie HD10 consta de conectores cilíndricos termoplásticos sellados contra el medio ambiente y ofrece disposiciones de 3 a 9 cavidades. Los conectores HD10 están disponibles en línea o con bridas y admiten contactos de tamaño 12 o 16, o una combinación de contactos de tamaño 16 y 4.

Conectores STRIKE
Los conectores de la serie STRIKE cuentan con un sistema de bloqueo de palanca y están diseñados para aplicaciones de equipos de alto rendimiento. Esta serie sellada contra el medio ambiente ofrece dos carcasas resistentes de diferentes tamaños que admiten contactos de tamaños 20 a 16 con disposiciones de 32 y 64 cavidades.

Caja de EEC
Los gabinetes de placas de circuito compacto de TE admiten cabezales a presión. Los gabinetes cuentan con bridas de montaje de orificio pasante de cada lado, así como también ventilación opcional. Diseñados con espacio para admitir una o más interfaces de conectores DT o DTM, los cabezales cuentan con pines de 90°.

Conectores de HDB
El HDB está diseñado para proporcionar una desconexión de emergencia entre la maquinaria y los implementos que requieren conexiones eléctricas. El enchufe HDB está diseñado para interrumpir la conexión antes de dañar el sistema de cableado.

Heavy Duty Sealed Connector Series
La serie Heavy Duty Sealed Connector Series está diseñada para altas vibraciones y temperaturas extremas y con materiales inflamables en aplicaciones de vehículos motorizados.

Conectores LEAVYSEAL
Los conectores LEAVYSEAL han sido desarrollados para cumplir con los estrictos requisitos de la industria de camiones. Esta serie completamente sellada combina las ventajas de los terminales AMP MCP probados con un diseño robusto y un fácil acoplamiento de conectores de múltiples posiciones.

Interruptores pulsadores
Un interruptor pulsador es un interruptor sin enganche o momentáneo que causa una conmutación temporal de corriente en un circuito eléctrico cuando se presiona el botón. El resorte devuelve el interruptor a su posición original inmediatamente después.

Interruptores de palanca acodillada
Un interruptor de palanca acodillada es un tipo de interruptor eléctrico que se acciona moviendo una palanca hacia delante y hacia atrás para abrir o cerrar un circuito eléctrico.

Interruptores basculantes
Un interruptor basculante es un interruptor eléctrico que se balancea hacia delante y hacia atrás. Es accionado por una paleta, balancín estándar o balancín dual.

El catálogo de terminales y conectores de transporte industrial y comercial de TE tiene más de 250 páginas de descripciones generales de la serie, instrucciones prácticas útiles y especificaciones técnicas detalladas. La información detallada aborda los conectores, los contactos, las herramientas y los accesorios AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN circular, DEUTSCH, Heavy Duty Sealed Connector Series, LEAVYSEAL y Superseal 1.0 de TE.
TE Connectivity (TE) es un líder mundial en el soporte de los equipos y aplicaciones cada vez más complejos y sofisticados de hoy. Nuestra amplia cartera de sensores resistentes, terminales, conectores, relés y soluciones de movilidad híbrida y eléctrica está diseñada para soportar las condiciones adversas de la industria todoterreno.