Cabezales para aplicaciones automotrices
TE Connectivity (TE) produce una cartera completa de cabezales para PCB de grado automotriz y diseñados para una amplia gama de aplicaciones automotrices. Además, ofrecemos componentes adicionales y tecnologías de fabricación avanzadas para brindar soluciones de extremo a extremo con verificación previa que impulsan la eficiencia.
Cabezales para placas de circuito impreso (PCB) de grado automotriz. TE ofrece una cartera completa de cabezales para PCB de grado automotriz con compatibilidad para aplicaciones externas de señalización, potencia baja/media, alto voltaje, alto conteo de pines, conectividad de datos, miniaturización y sellado. El desarrollo y uso de tecnologías de vanguardia relacionadas, por ejemplo, el sistema de "ajuste a presión", la innovadora tecnología de zona de inserción y el enchapado de riesgo ultra bajo, además de las máquinas con asientos confiables, permiten una eficiencia de fabricación eficiente y sin soldadura. Además, nuestra línea de cabezales cuentan con una verificación previa realizada con nuestras tecnologías de terminales, como NanoMQS y MCON. Estas tecnologías proporcionan soluciones de extremo a extremo que ayudan a eliminar los problemas de compatibilidad y el riesgo de interrupción de la fabricación.
¿Qué función desempeña un cabezal para PCB de grado automotriz?
- Interfaz entre un entorno monitorizada y capacidades de inteligencia sensible en el vehículo
- Tecnología de conexión entre la placa de circuito de alimentación y el conector
- Transmisión de señales y potencia desde el controlador a los consumidores a través del conector y el arnés
Tipos de cabezales para PCB de grado automotriz
Empiece a diseñar
Hemos simplificado al mínimo el proceso de diseño. Utilice el siguiente enlace para acceder al configurador de productos y empezar a diseñar hoy mismo el cabezal MCON serie 0.50 y NanoMQS que mejor se adapte a sus necesidades.
Cabezales para PCB por serie de productos
Miniatura
-
Conectores automotrices miniatura: NanoMQS
Basado en el exitoso sistema de conectores MQS de TE Connectivity’s (TE), el sistema de conectores NanoMQS ofrece una distancia de pines de 1.8 mm que permite una reducción del espacio en la PCB de hasta un 50 %.
-
MCON
El sistema de interconexión MCON se utiliza, en términos generales, para aplicaciones eléctricas y electrónicas en diversas aplicaciones de vehículos de motor que operan en entornos hostiles.
Transmisión de señal
-
MQS: sistema micro Quadlok
El sistema de interconexión de TE Connectivity, es decir, el sistema micro Quadlok o MQS, ofrece una alta densidad de carga, una construcción robusta y los más altos requisitos funcionales.
Potencia baja y media
-
MCON
El sistema de interconexión MCON se utiliza, en términos generales, para aplicaciones eléctricas y electrónicas en diversas aplicaciones de vehículos de motor que operan en entornos hostiles.
-
AMP MCP
El sistema de interconexión de AMP MCP está diseñado para aplicaciones de energía electrónica y eléctrica en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales, así como para aplicaciones de vehículos fuera de carretera en entornos hostiles.
Ajuste a presión y montaje en superficie (SMD)
-
Conexiones por ajuste a presión
Los pines de ajuste a presión ACTION PIN y Multispring de TE Connectivity (TE) ofrecen diseños elásticos de pines con compatibilidad para la zona de ajuste a presión. Esta línea de productos proporciona además conectividad de terminal a PCB libre de estrés y sin soldadura, apta para los entornos automotrices más hostiles.
Conectores de alto voltaje
-
AMP+ conectores de alto voltaje
La amplia cartera de conectores de alto voltaje que ofrece TE permite que nuestros clientes prosperen en un sector en constante cambio, como lo es el mercado de movilidad híbrida y eléctrica, y, al mismo tiempo, facilita el impulso de la industria para electrificar el tren motriz.
Características y beneficios
- Compatibilidad con prácticamente todas las aplicaciones automotrices para entornos hostiles
- Tecnologías complementarias de ajuste a presión y de riesgo ultra bajo para deformaciones de enchapado y terminales con verificación previa
- Diseño y fabricación originales de grado automotriz
- Miniaturización robusta de grado automotriz con hasta un 80 por ciento de ahorro del espacio
- Garantía de calidad y estándares de grado automotriz y cumplimiento de orden internacional
- Capacidades de diseño y fabricación de orden internacional
Aplicaciones
- Sistemas de airbags
- Control de la carrocería
- Sistema de frenos
- Cámara
- Sistemas de audio del vehículo
- Sistemas anticolisión y de advertencia
- Tableros y unidades principales
- Sistemas de diagnóstico
- Tecnologías telemáticas de llamadas electrónicas
- Motores eléctricos
- Sistemas de techos eléctricos
- Sistemas de baúles eléctricos
- Sistemas de ventanillas eléctricas
- Motores
- Módulos de puerta de enlace
- HVAC
- Interfaces de infoentretenimiento
- Iluminación
- Navegación
- Sistemas de asientos eléctricos y con calefacción
- Sistemas de seguridad
- Sistemas de dirección
- Sistemas de suspensión
- Sistemas de transmisión
- Sistemas de control de la presión de los neumáticos
- Limpiaparabrisas