![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/duallwallheatshrinktubing.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Resistencia a la humedad además de aislamiento y protección
Los tubos termocontráctiles de doble pared protegen contra la humedad y los entornos corrosivos y proporcionan aislamiento eléctrico y protección mecánica mediante adhesivos diseñados. Los tubos de doble pared constan de una cubierta exterior reticulada y una pared interior de adhesivo o agente encapsulante. Durante la instalación, el recubrimiento adhesivo o encapsulante se funde y fluye para formar una barrera protectora resistente a la humedad. Con el uso de estos tubos se logra un proceso de aplicación controlado y uniforme. Los tubos cumplen con las normas AMS-DTL-23053, UL y CSA, así como RoHS.
Características del producto
Tubos termocontráctiles de doble pared
- Rangos de contracción que van desde 2:1 hasta 6:1
- Adhesivos de alta ingeniería para pegarse a diversos materiales
- Numerosas opciones de color
- Resistencia a la flama, al calor, a los productos químicos y a los daños mecánicos.
- Reconocimiento y aprobaciones de varias agencias de pruebas
![Tubos DWFR (de doble pared con retardante a la flama)](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/campaigns/select-growth/dwfr-heat-shrink-tubing-220x153.jpg)
![Tubos ATUM](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/tubingselector-11-5-2-atum.jpg)
Herramental de aplicación para tubos termocontráctiles
Calentadores, hornos y pruebas de sello
-
Herramientas de aplicación de termocontracción modernas y eficientes
Nuestros equipos para tubos termocontráctiles sellan y protegen los empalmes eléctricos y proporcionan protección mecánica a los sistemas de gestión de fluidos en entornos hostiles. Ofrecemos características de control, rendimiento y temperaturas de calentamiento óptimas en una amplia gama de aplicaciones para lograr mayor eficiencia y calidad. Haga clic para ver toda nuestra cartera.