Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Ventajas principales:

Conectores de color DEUTSCH DT

  • Identificación rápida y fácil de circuitos: con tres opciones de color distintas, café, azul y verde, nuestros conectores facilitan la identificación y combinación de circuitos. Esta característica puede ayudar a minimizar errores de cableado, lo que hace que el mantenimiento sea más rápido y sencillo. 

 

  • Tapa de soldadura para más durabilidad: nuestra nueva opción con tapa de soldadura proporciona protección adicional para los conectores que se utilizan en aplicaciones de alta demanda, lo que brinda mayor tranquilidad, ya que las conexiones son seguras y están diseñadas para durar. 
 
  • Rendimiento confiable en entornos difíciles: diseñados para temperaturas extremas, de -55 °C a +125 °C, y con una protección de alto nivel contra el polvo y la humedad, hasta IP68, IP6K9K, estos conectores funcionan de manera confiable, incluso en las condiciones más difíciles. 
 
  • Transferencia de energía fuerte y confiable: equipados con contactos DEUTSCH de tamaño 16, estos conectores están diseñados para manejar hasta 13 amperios, lo que confirma que las necesidades de energía y señal se cumplen con una confiabilidad constante. 
 
  • Opciones flexibles para cada necesidad: disponibles en múltiples posiciones y opciones de sellado, estos conectores cuentan con la versatilidad que se necesita para una amplia gama de aplicaciones de cable a cable en el transporte, la agricultura y la maquinaria pesada
Moderniza tus sistemas de cableado con los conectores de color DEUTSCH DT, ahora disponibles con tapas de soldadura para mayor protección en los entornos más difíciles.

Características principales:

Conectores de color DEUTSCH DT

Características  Descripciones 
Sistemas de conectores Cable a cable 
Número de posiciones  Disponible en 2, 3, 4 y 6 posiciones 
Opciones de color Café, azul y verde
Opciones de sellado  Opciones E-Seal y N-Seal, que alcanzan los niveles de protección IP67, IP68 e IP6K9K para una fuerte protección contra el polvo y la humedad 
Tapa de soldadura  Los nuevos modelos con tapa de soldadura brindan mayor durabilidad y protección en aplicaciones de uso industrial 
                                  Rango de temperatura  Entre -55 °C y +125 °C, ideal para condiciones extremas 
Línea de contactos  Utiliza contactos DEUTSCH de tamaño 16, con capacidad de hasta 13 A para una transferencia de energía confiable 
Voltaje nominal  Ideal para 12 V, 24 V, 48 V y hasta 250 V, compatible con aplicaciones de CA y CC 
                                      Índice de flamabilidad  Los materiales cumplen con los estándares UL94 V-0, lo que mejora la seguridad en entornos exigentes 
Alineación de conexión  El diseño polarizado proporciona un acoplamiento y una alineación seguros durante la instalación 
Material  Fabricado con PA GF, conocido por su resistencia en condiciones adversas 
Tipo de montaje  Diseño de suspensión libre y montado en cable, que proporciona opciones de instalación flexibles para diversas aplicaciones 

Aplicaciones reales:

Conectores de color DEUTSCH DT

  • Camiones pesados y autobuses: nuestros conectores de color DEUTSCH DT son esenciales en el difícil entorno de los camiones pesados y autobuses. Están diseñados para tolerar los baches, las vibraciones y el clima extremo a los que estos vehículos se enfrentan a diario. Ya sea para conectar el cableado en el motor, la cabina o a lo largo del chasis, estos conectores establecen conexiones confiables y con sello para mantener todo en operación. Las opciones codificadas por colores facilitan a los técnicos la identificación rápida de los circuitos, lo que reduce el tiempo de mantenimiento y ayuda a prevenir errores de conexión en sistemas de cableado complejos. 

 

  • Maquinaria agrícola y de construcción: desde tractores que aran los campos hasta excavadoras que mueven la tierra, los equipos de construcción y maquinaria agrícola necesitan conectores que toleren condiciones difíciles. Los conectores de color DEUTSCH DT son resistentes ante el barro, el polvo, el agua y el manejo brusco, y establecen conexiones sólidas en las condiciones más difíciles. Con una corriente nominal alta de hasta 13 amperios, proporcionan energía a la maquinaria de manera confiable, a la vez que la protección IP68 e IP6K9K evita la humedad y la suciedad, lo que hace posible un rendimiento duradero en exteriores

 

  • Montacargas y maquinaria de manejo de materiales: en bodegas con mucha actividad, en las que los montacargas están en constante movimiento, nuestros conectores establecen conexiones confiables que requieren poco mantenimiento y ayudan a mantener la eficiencia de las operaciones. Además, la resistencia al polvo y a la vibración hace posible que tolere las demandas de las operaciones de logística. Y con el diseño codificado por colores, los técnicos pueden identificar con rapidez los circuitos, lo que simplifica las reparaciones y reduce el tiempo de inactividad. 

 

  • Vehículos especializados y de emergencia: las conexiones eléctricas confiables son cruciales cuando se trata de vehículos de emergencia, como las ambulancias y los camiones de bomberos. Los conectores de color DEUTSCH DT están diseñados para que los sistemas críticos reciban energía, incluso en condiciones climáticas rigurosas. El diseño con sello evita la entrada de humedad y los conectores codificados por colores ayudan a evitar errores de cableado, lo cual es invaluable cuando las reparaciones deben realizarse con rapidez en situaciones de alto riesgo. 

 

  • Vehículos marítimos y recreativos: para botes, vehículos recreativos y todoterreno, nuestros conectores brindan la confiabilidad y la resistencia al agua necesarias para actividades al aire libre. Ya sea que navegues por agua salada, barro o senderos rocosos, los conectores de color DEUTSCH DT cuentan con conexiones resistentes a la corrosión que resisten los elementos. Las opciones codificadas por colores hacen que el mantenimiento sea sencillo, por lo que se puede dedicar menos tiempo a las reparaciones y más tiempo a disfrutar del viaje. 

 

  • Maquinaria de minería y extracción: el entorno de la minería es uno de los más duros que existen, con maquinaria pesada que opera en condiciones húmedas y llenas de polvo. Nuestros conectores cuentan con la durabilidad y la protección necesarias para mantener conexiones sólidas en este entorno accidentado. Por su alta durabilidad y fácil identificación, los sistemas de cableado se mantienen confiables, incluso en condiciones extremas, lo que ayuda a minimizar el costoso tiempo de inactividad y las fallas inesperadas. 
  1. Descripción de la familia DEUTSCH DT e instrucciones de montaje (inglés)

Conoce nuestros conectores DEUTSCH DT, DTM y DTP probados en el campo para aplicaciones de entornos difíciles. En este video, se presentará una descripción general de los conectores e instrucciones para poner y quitar los contactos, así como para conectarlos y desconectarlos.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Conectores de color DEUTSCH DT

A: ¿Cómo ayudan las opciones de color de los conectores DT de DEUTSCH a identificar circuitos?

B: Los conectores de color DEUTSCH DT están disponibles en tres colores (café, azul y verde), lo que facilita identificar los circuitos. Este código de color minimiza el riesgo de errores de cableado durante la instalación y el mantenimiento porque ayuda a los usuarios a reconocer con rapidez los diferentes circuitos. Las opciones de color son en particular de beneficio en sistemas de cableado complejos donde identificar circuitos con rapidez puede ahorrar tiempo y reducir errores. 

 

A: ¿Qué ventajas proporciona la tapa de soldadura en los conectores de color DEUTSCH DT? 

B: La tapa de soldadura en los conectores de color DEUTSCH DT añade otro nivel de durabilidad y protección, ideal para aplicaciones de alta demanda en entornos adversos. La tapa de soldadura ayuda a proteger el conector de impactos externos, abrasión y posibles contaminantes, lo que mejora aún más su resistencia al desgaste. Esta característica lo hace en particular valioso en aplicaciones donde los conectores están expuestos a condiciones difíciles, como la construcción, la minería y la agricultura, lo que proporciona un rendimiento confiable y una vida útil más larga.  

 

A: ¿Qué es un conector DT?

B: Los conectores DEUTSCH DT, a prueba de factores ambientales, están diseñados para las aplicaciones de cable a cable, de cable a PCB y de cable a dispositivo. Los conectores DT se utilizan en aplicaciones en entornos difíciles, en los que incluso un pequeño deterioro en la conexión podría ser crítica.

 

 

 

MÁS PREGUNTAS FRECUENTES

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Conector mixto e híbrido  No

  • Forma del conector  Rectangular, Triangular

  • Tipo de conector y de carcasa  Carcasa para terminales hembra, Carcasa para terminales macho

  • Sistema de conectores  Cable a cable

  • Sellable 

  • Función principal de bloqueo  Integrado en la carcasa

  • El conector y el contacto se conectan a  Alambres y cables

Características de la configuración

  • Código de sellado de conector  Sello E, Sello N

  • Posición de cavidad ciega  0

  • Número de posiciones  2, 3, 4, 6

  • Número de filas  1, 2

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 250

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

  • Arquitectura del voltaje nominal (V) 12, 24, 48

Características del cuerpo

  • Ángulo de salida del cable  180°

  • Color del producto  Azul, Marrón, Verde

Características del contacto

  • Tipo de contacto  Enchufe, Pin

  • Tamaño de contacto  Tamaño 16

  • Diámetro de pin de conexión  1.59 mm [ .063 in ]

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 13

Fijación mecánica

  • Alineación de conexión  Con

  • Aseguramiento de la posición del terminal  No, Sí

  • Tipo de alineación de conexión  Polarización

  • Alivio de tensión  Añadir por accesorio

  • Tipo de montaje del conector  Montaje de cable (colgante libre)

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA GF

  • Distancia entre pines (mm) 4.44, 4.45, 4.47, 5.46, 8.66, 9.12, 10.01

  • Distancia entre pines (in) .175, .176, .215, .341, .359, .394

Dimensiones

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 2.23 – 3.68, 1.35 – 3.05

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .088 – .145, .053 – .12, .087 – .144

  • Ancho de producto (mm) 11.01, 15.01, 17.15, 18.19, 18.37, 20.83, 21.13

  • Ancho de producto (in) .591, .675, .716, .723, .82, .832

  • Altura del conector (mm) 15.77, 17.02, 18.39, 19.71, 22.63, 23.73, 24.16, 24.71

  • Altura del conector (in) .621, .67, .724, .776, .891, .934, .951, .973

  • Distancia entre filas (mm) 4.45, 9.12

  • Distancia entre filas (in) .175, .359

  • Longitud del producto (mm) 28.4, 30.94, 43.13, 43.38, 45.92

  • Longitud del producto (in) 1.118, 1.218, 1.698, 1.708, 1.808

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  125 °C [ 257 °F ]

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Aplicación de circuitos  Potencia, Potencia y señal

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  Prueba de llama de 12 mm según el estándar UL-94

  • Grado IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible con organizaciones o normas  SAE J2030

Características del empaquetado

  • Método de empaque  Caja

  • Cantidad por empaque  600, 700, 850, 900, 1000, 1200, 1400, 1800

Otro

  • Requiere mantenimiento 

  • Posibilidad de asegurar la posición del conector  No

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-J41-DDCC

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.