![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones de conectividad de datos para la industria automotriz
TE Connectivity cuenta con una amplia gama de productos coaxiales, diferenciales e híbridos de conectividad de datos para aplicaciones actuales y de última generación. Los productos de conectividad de datos de TE Connectivity tienen una robustez de grado automotriz, un rendimiento de por vida y una transmisión de datos de hasta 56 Gb/s y están diseñados para satisfacer las crecientes demandas de rendimiento de la conducción autónoma, del vehículo conectado y de la experiencia del usuario. Asimismo, la gama de conectividad de datos de TE Connectivity cuenta con productos y soluciones miniaturizados, multihíbridos y personalizados para hacer posible experiencias de movilidad superiores.
![barra gris](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
Nuevo sistema de conectores diferenciales GEMnet multigigabit
- Alto rendimiento: hasta 15 GHz, velocidad de transmisión de 56 Gb/s
- Robustez automotriz superior (cumple con los estándares LV214 y USCAR)
- Alto rendimiento EMI
- Protocolos compatibles
Ethernet: 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 2.5/5/10/25GBASE-T1
SerDes APIX, FPD-Link, GMSL, MIPI A-PHY, PCIe, USB,GVIF, HDBase-T, ASA Motion Link - Amplia gama de productos: TE Connectivity cuenta con cabezales y conectores sellados y sin sellar de 1, 2, 4 y 6 puertos con base en terminales de 90° y 180°.
Nuevo sistema de conectores y terminales estampados y formados FAKRA
- Robustez automotriz: fuerzas de acoplamiento menores con mayores niveles de robustez
- Fabricación eficiente: diseño inteligente que brinda mejores ventajas en la manufactura•
- Amplia gama:
línea completa de productos, sellados y sin sellar, de 180° y 90°
Disponible para RG-174, RTK-031 (sellados y sin sellar)
![barra gris](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)