![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-power transmission-pdt-hvca-445-470.png)
Accesorios para cables de alta tensión Raychem
Durante más de 60 años, hemos desarrollado accesorios para cables de alta tensión que se adaptan prácticamente a cualquiera de ellos y permiten un funcionamiento impecable de la red. Ofrecemos una línea completa de productos Raychem que optimizan el rendimiento y solucionan desafíos de red de alta tensión en las normas IEC, IEEE y GB/T. Nuestras soluciones se pueden personalizar de acuerdo a tus requisitos. Somos tu socio de confianza para los puntos de conexión de cables que exigen rendimiento, resistencia y confiabilidad eléctricos.
Una línea global de accesorios para cables de alta tensión
- Terminaciones en exteriores
- Terminaciones secas y compactas para interruptores y transformadores
- Empalmes termocontraíbles y aplicados en frío para cables poliméricos
- Cajas de conexiones
Ventajas del producto
- Accesorios para cables de alta tensión termocontraíbles y aplicados en frío que cumplen con los requisitos IEC, IEEE y GB/T
- Instalación fácil, segura y rápida con diseño y selección de materiales optimizados
- Productos personalizados de acuerdo con los requisitos de tu red
- Terminación en exterior inmersa en aceite con diferentes líneas de fuga para adaptarse a los requisitos de la red y el entorno
- Terminaciones separables para interruptores y para transformadores que reemplazan los diseños inmersos en aceite con una interfaz seca
- Empalmes de cables flexibles y compactos que incorporan rendimiento eléctrico, control de tensiones y sellado de humedad
- Soporte técnico en el idioma local, capacitaciones en campo, servicios de instalación y supervisión
150k+
productos instalados en el campo
40+
años de experiencia en HVCA
Terminación en exterior termocontraíble y aplicada en frío para cables poliméricos
Nuestras terminaciones en exteriores de alta tensión Raychem son confiables, rápidas y fáciles de instalar para casi cualquier tipo de cable, ya que no se necesitan herramientas especiales. Las terminaciones vienen con un cuerpo de silicio premoldeado con líneas de fuga según tus requisitos. Nuestras terminaciones en exteriores para cables de alta tensión (OHVT) cumplen con las normas IEC, IEEE y GB/T.
Terminaciones para interruptores y transformadores
Nuestras terminaciones enchufables de alta tensión Raychem son confiables, rápidas y fáciles de instalar para prácticamente cualquier tipo de cable, ya que no se requiere de herramientas especiales. Las terminaciones enchufables son aptas para los interruptores aislados en gas (GIS) y los transformadores. Las terminaciones vienen con una carcasa hermética que evita fugas de SF6, lo que reduce el riesgo de energía y aumenta la seguridad. Nuestras terminaciones enchufables para cables de alta tensión para interruptores (PHVS) y transformadores (PHVT) cumplen con las normas IEC, IEEE y GB/T.
Empalmes
Nuestros empalmes de alta tensión Raychem son confiables, rápidos y fáciles de instalar para casi cualquier tipo de cable, ya que no se requiere de herramientas especiales. Los empalmes vienen con cuerpos de silicona premoldeados y diferentes carcasas que garantizan el sello y la protección mecánica.
Cajas de conexiones
Las cajas de conexiones de alta tensión Raychem de TE se utilizan en una red para conexiones confiables de puesta a tierra. Las cajas de conexiones son adecuadas para cables coaxiales o de un solo núcleo, y están disponibles con o sin limitadores de sobretensión de pantalla. Los sensores de descarga parcial también están disponibles para el monitoreo en línea de tu red.
Conoce nuestra línea de accesorios para cables de alta tensión Raychem, entre ellos, terminaciones en exteriores, empalmes y terminaciones para interruptores y para transformadores.