Tubos termorretráctiles imprimibles para la identificación de alambres

Nuestras soluciones de identificación vienen en una gran variedad de configuraciones, colores y tamaños para aplicaciones de alto rendimiento, como de grado militar, bajo riesgo de incendio, superficies hidrófugas, temperaturas altas y uso comercial.

Nuestras soluciones de identificación de cables vienen en una gran variedad de configuraciones, colores y tamaños para aplicaciones de alto rendimiento, como de grado militar, bajo riesgo de incendio, superficies hidrófugas, temperaturas altas y uso comercial.

Los marcadores de cables imprimibles para grandes haces de alambres, cables, tuberías y conductos vienen en una variedad de colores y tamaños para aplicaciones militares, de alta temperatura y de bajo riesgo de incendio. Los marcadores se aplican con bridas para cables.

Cubiertas termorretráctiles para la identificación de alambres y cables

  • HX-SCE y HX-CT:  Cubiertas termorretráctiles de bajo riesgo de incendio para la identificación de alambres. Tubos termorretráctiles de pared delgada, sin halógenos, con poco humo, baja toxicidad, pasan por un proceso de radiación por cadena cruzada y de poliolefina estabilizada contra los rayos UV.
  • D-SCE y D-CT:  Cubiertas termorretráctiles hidrófugas para la identificación de alambres. Se utilizan para identificar alambres y cables donde se requiere exposición a líquidos orgánicos, especialmente aceites.
  • ZHD-SCE y ZHD-CT:  Cubiertas termorretráctiles hidrófugas y de bajo riesgo de incendio para la identificación de alambres. La próxima generación de soluciones de identificación de cables para la industria ferroviaria.
  • UV-SCE:  Para la identificación de alambres y cables en lugares donde se requiere una resistencia extrema a los rayos UV y a las condiciones climáticas.
  • TMS-SCE y TMS-CT:  Cubiertas termorretráctiles de grado militar para la identificación de alambres. Tubos termorretráctiles modificados de pared delgada, retardadores de llamas y reticulados por radiación.
  • HT-SCE y HT-CT:  Cubiertas termorretráctiles resistentes a las temperaturas altas y de baja desgasificación para la identificación de alambres. Diseñadas para su uso en aplicaciones de alta temperatura o en lugares donde se requiere una resistencia extrema a los combustibles, lubricantes y disolventes de limpieza.
  • RPS y RPS-CT:  Cubiertas termorretráctiles de grado comercial para la identificación de alambres.
  • TMS-SCE-2X:  Las cubiertas de marcadores TMS-SCE-2X están diseñadas para satisfacer las necesidades de identificación de alambres y cables con requisitos de alto rendimiento. La proporción de contracción de 2:1 ofrece una pared de cubierta gruesa y resistente que resulta particularmente fácil de manipular.
  1. Dejamos una marca duradera

Descubra cómo TE está comprometido con la identificación segura y confiable de productos en numerosas industrias.