Soluciones de lavado de ropa
INGENIERÍA PARA UNA LIMPIEZA PERFECTA
Los fabricantes de lavadoras y secadoras dependen de la gama de componentes de TE Connectivity para una conectividad óptima y un mejor rendimiento en toda una gama de condiciones operativas, lo que garantiza confiabilidad y eficiencia en cada ciclo.
Lavar, enjuagar y repetir: componentes innovadores
Los fabricantes de equipos originales (OEM) de lavadoras y secadoras dependen de las mejores soluciones de conectividad. En TE Connectivity contamos con sistemas de conectores de alta densidad y una amplia variedad de relevadores, sensores y componentes de protección que facilitan la transición a diseños más compactos a medida que disminuyen los requisitos de energía. Las interfaces de usuario y los modos de operación tienen cada vez más funciones, el cuidado de la ropa mejora y todas estas ventajas se obtienen con menos consumo de energía que los modelos anteriores. En TE Connectivity contamos con sistemas de conectores de alta densidad y una amplia variedad de relevadores, sensores y componentes de protección que facilitan la transición a diseños más compactos a medida que disminuyen los requisitos de energía. Haz clic en las pestañas de los componentes para lavadora y secadora para ver en más detalle los productos que TE Connectivity ofrece para tus requisitos específicos de diseño de lavadora y secadora.
ARNÉS
El arnés de cables conecta la placa de control con los distintos componentes de la lavadora y la secadora, como los motores, los elementos calefactores, las bombas y las válvulas de agua, los sensores, las cerraduras, etc. Un arnés de cables común consiste en conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes, tubos termorretráctiles y etiquetas.
INTERFAZ DEL USUARIO
La placa de control principal es el cerebro de la lavadora y la secadora. En la interfaz del usuario se ingresa información a través de botones, interruptores o dispositivos táctiles y se accionan los motores, los elementos calefactores, las bombas de agua y las válvulas para realizar la tarea elegida. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y de señal de cable a PCB, enchufes y relevadores.
CONTROL DE MOTOR E INVERSOR
Un componente clave en una lavadora o secadora es un motor eléctrico que hace girar el tambor. También puede tener un circuito de control que varía la velocidad y la dirección. Los empalmes o los terminales de alambre magneto conectan el bobinado del motor al circuito de control o a la fuente de alimentación. Estas conexiones pueden también estar dentro de un conector o un dispositivo E/S integrado para un ensamble más rápido.
BOMBA DE DRENAJE - VÁLVULA DE GRAVEDAD
Una bomba de agua expulsa el agua cuando un ciclo de lavado o enjuague termina. Las bombas de agua se conectan al arnés de cables con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones, como los conectores RAST.
CERRADURA
La cerradura evita que se abra la puerta de una lavadora de carga frontal mientras haya agua en el tambor. Las cerraduras están conectadas al arnés de cables por medio de terminales individuales o conectores de de múltiples posiciones, como los conectores RAST.
ELEMENTO CALEFACTOR
El elemento calefactor de una lavadora calienta el agua que entra, mientras que el elemento calefactor de una secadora calienta el aire del tambor. Los elementos calefactores se conectan al arnés de cables con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
VÁLVULA DE AGUA - AQUA-STOP
En una lavadora, la válvula de agua se abre y se cierra para permitir que un volumen fijo de agua ingrese al tambor. Las válvulas
de agua se conectan al arnés de cables con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
SENSORES DE TEMPERATURA Y DE HUMEDAD
Los sensores miden la temperatura y la humedad para que la placa de control realice la tarea que el usuario indique. Estos sensores se conectan al arnés de cables con terminales individuales o conectores de múltiples posiciones.
SENSORES DE TURBIDEZ O VIBRACIÓN
En TE Connectivity contamos con conectores para turbidez o vibración que pueden afianzarse con espuma para reducir el tiempo de ensamble y minimizar los huecos de aislamiento. Conoce las soluciones de conectores de alimentación y de sensores.