Reducción del grosor de la capa para ahorrar espacio
Ofrecemos una gama de alambres y cables de alto rendimiento sin halógenos y de bajo riesgo de incendio. La gama de productos cumple con las principales normas ferroviarias europeas, asiáticas y estadounidenses. El alambre cumple con las principales normas ferroviarias EN50306 y EN45545-2 y no tiene halógenos. Con los antecedentes científicos de los polímeros, desarrollamos cubiertas livianas de capa delgada. La reducción en el grosor de la capa y el aislamiento de la cubierta ofrecen ahorros significativos de espacio y peso. Con nuestras capacidades de diseño, los diseños personalizados están disponibles para satisfacer los requisitos individuales del cliente.
Gama de productos de alambres y cables para ferrocarriles
ALAMBRE Y CABLE EN50306
Alambre y cable de señal de 300 voltios diseñado para todas las aplicaciones ferroviarias que requieren cubiertas ligeras de capa delgada sin halógenos. Esta gama de productos cumple con las principales normas ferroviarias EN50306-2 para alambre principal y EN50306-3, -4 para cables. Esto incluye la normativa contra peligros EN45545-2 (R15 HL3). Todos los productos se presentan según la especificación EN50306, lo que significa que tienen la marca EN, con una clasificación 300 voltios con alambres principales blancos y cubiertas externas negras, con un rango de tamaño de 0,50 mm² a 2,50 mm².
ALAMBRE Y CABLE RL
Alambre y cable de señal de 600 voltios diseñado para todas las aplicaciones ferroviarias que requieren cubiertas ligeras de capa delgada sin halógenos. Esta gama de productos cumple con las principales normas ferroviarias EN50306-2 para alambre principal y EN50306-3, -4 para cables. Esto incluye la normativa contra peligros EN45545-2 (R15 HL3). Los productos cumplen con los requisitos de EN50306, pero no se presentan en esta especificación. Esto significa que el cliente puede elegir su propio marcado de cable, con clasificación de 600 voltios. El alambre principal puede ser de cualquier color requerido, con un rango de tamaño de 0,25 mm² a 4,00 mm². Podemos solicitar la especificación EN o como una versión personalizada (RL). Hay otros tamaños y colores disponibles a pedido.
Posibles aplicaciones de señales de bajo voltaje
- Iluminación
- Señal de control
- HVAC
- Cajas de terminales
- Conexión a tierra
- Cableado del vagón