Pular navegação
Todos os produtos
Produtos da LADD
Inicie uma sessão para acessar seus pedidos, catálogo de endereços, listas de produtos e muito mais.
MINHAS FERRAMENTAS
Nosso site detectou que você está usando um navegador não compatível que o impedirá de acessar certos recursos.
Recomendamos que você atualize para a versão mais recente do navegador.
Dispositivos Eletrônicos Pessoais e Tecnologia Vestível
Categoria do produto
Tipos de Antenas
Nosso amplo portfólio de diversos tipos de antena inclui soluções padrão e personalizadas para uma grande variedade de usos.
A TE oferece uma grande variedade de soluções personalizadas para acomodar as restrições mecânicas da aplicação.
A TE oferece blindagens finas em gaiolas metálicas de uma ou duas peças para isolar componentes no nível de placa, minimizar a diafonia e reduzir a EMI.
A TE oferece soluções avançadas em antenas para a maioria dos dispositivos sem fio, com muitas combinações de recursos necessários. Nossos designs de antena acomodam muitos conjuntos de faixas de frequência para operação em qualquer rede, tanto em mercados regionais quanto globais, a um preço competitivo.
Nossos soquetes e hardware suportam CPUs de última geração tendo em vista mais desempenho e escala.
A TE oferece uma linha completa de conectores de cartão e acessórios para PCs, além de dispositivos móveis, como unidades GPS, câmeras e telefones celulares.
A TE oferece conectores de cartão SD padrão, micro e micro/SIM com uma variedade de opções de design e acondicionamento.
Os cartões SIM (módulo de identidade do assinante) e UIM (módulo de identidade universal) são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações móveis, incluindo finalidades de faturamento, segurança e armazenamento de números em dispositivos móveis.
Os conectores micro SIM de perfil ultrabaixo da TE são uma solução de hardware avançada projetada para aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir o custo e o tamanho do produto final.
A TE oferece a interconexão em conformidade com o ExpressCard como o padrão de placa de circuito impresso de próxima geração para placas de comunicação sem fio e com fio; dispositivos de armazenamento rotativos e de estado sólido; micro unidades ópticas e magnéticas; e uma variedade de cartões de memória de E/S, segurança e flash.
Os cartões de armazenamento CompactFlash são dispositivos pequenos, removíveis e de armazenamento em massa que atendem eletricamente aos padrões da CompactFlash Association, ao padrão PC Card ATA e funcionam em modo IDE verdadeiro.
Os produtos de soquete de memória da TE abrangem as gerações de memória SDRAM e DDR atuais, além das gerações de soquetes DDR2, DDR3 e DDR4 e FBDIMM.
A TE oferece uma grande variedade de soquetes DIMM (Dual In-Line Memory Module, Módulo de memória em linha dupla) confiáveis projetados segundo os padrões do setor JEDEC, inclusive DDR, DDR2, DDR3, DDR4, totalmente tamponados, mini e DIMM SO.
Os soquetes de memória TE permitem uma interconexão confiável com módulos de memória para PCs, servidores, armazenamento em massa e aplicações de memória para comunicação.
Nossos soquetes DDR4 oferecem conexões confiáveis com módulos de memória para servidores, armazenamento, equipamentos de comunicação e PCs desktop, com até 20% de economia de espaço na PCB em tomadas DIMM DDR3.
Os soquetes de memória da TE foram projetados para DIMMs SO JEDEC tendo em vista DDR2 e DDR3 mais recentes.
Nosso portfólio conta com uma grande variedade de soluções de soquete, inclusive nossa família de soquetes LGA 3647.
Os circuitos impressos complexos são muito importantes para arriscar uma solda direta em ICs (Integrated Circuits, Circuitos integrados). O uso de um soquete é a resposta. O uso de soquetes oferece vantagens que se mostram econômicas e simplificam o design da placa.
Para atender à demanda por conectores híbridos de I/O, a TE oferece conectores dock CHAMP de alta velocidade da linha central.
Oferecemos um portfólio diversificado de conectores de I/O para atender à demanda global de interconexão dinâmica que se estende por vários setores.
Oferecemos um amplo conjunto de soluções de tecnologia de conexão USB para dispositivos de E/S.
Os conectores USB tipo C da TE Connectivity possuem uma interface de acoplamento reversível com um design distinto de cápsula de receptáculo EMI. Opções à prova d'água (IPX8) e à prova de respingos (IPX4) disponíveis.
Conectores micro USB 2.0 da TE são confiáveis, robustos e versáteis para dados de alta velocidade.
O conector USB 3.0 da TE atende a todos os padrões do USB-IF. Ele suporta uma taxa de dados de 5 Gbps para sincronização rápida em movimento, um aumento de desempenho de 10X em relação ao USB 2.0.
A TE oferece conectores, cabos e adaptadores de áudio/vídeo projetados para atender às especificações de interconexão de áudio/vídeo VESA DisplayPort.
Os conectores Super video (s-video) oferecem conexão de super vídeo acessível para TVs, DVDs, gravadores de videocassete, receptores de TV digitais, DVRs e consoles de jogos.
Os conectores de receptáculo de interface visual digital (DVI) da TE foram projetados para atender à especificação DVI do Digital Display Working Group.
O conector em conformidade do barramento de série IEEE 1394 oferece plug and play para circuito impresso com vários periféricos digitais.
Este conector fácil de usar substitui o cabeamento digital e de áudio existente em um único conjunto. Um design de trava de fricção fornece contato elétrico seguro e inserção e extração suave de cabos para uso com leitores de DVD, aparelhos de televisão digital (DVI), decodificadores e outros dispositivos audiovisuais.
Os conectores seriais de alta velocidade da TE oferecem interfaces padrão e integridade de sinal a taxas de dados mais altas em protocolos de comunicação serial. Nosso portfólio inclui conectores SATA, conectores SAS, conectores SFF e muito mais.
Os produtos SAS, Mini-SAS, Mini-SAS HD e Mini-SAS HD internos da TE oferecem soluções comprovadas para aplicações internas e externas.
Nosso SATA & Micro SATA substitui o barramento paralelo ATA para atender às crescentes demandas de aplicativos de armazenamento HDD.
A TE trabalha com os clientes para desenvolver os produtos de bateria e conector jack CC necessários para PCs e dispositivos de telecomunicações móveis.
Os suportes de bateria de montagem em superfície TE são compactos e de baixo perfil, com 2,5 mm de altura, 6,7 mm de largura e 10,6 mm de profundidade. Uma bateria pode ser inserida facilmente no suporte a partir da parte superior.
A interconexão de bateria da TE oferece uma solução de design total.
Os conectores de bateria móvel da TE incluem conectores de bateria de baixo perfil, conectores de bateria do tipo leaf e sistemas flutuantes de interconexão de bateria (FBIS II).
A TE desenvolveu e fabricou interconexões de baterias confiáveis, de alto desempenho e multi-direcionais desde a introdução de baterias recarregáveis padrão NiMh aos OEMs do circuito impresso.
Os conectores de placa a placa de passo fino da TE são uma solução de interconexão otimizada para dispositivos eletrônicos de consumo menores e mais finos.
O portfólio de conectores de empilhamento da TE inclui: conectores de altura livre, de empilhamento fino e de acoplamento fino. Eles podem fornecer soluções de empilhamento variadas e flexíveis para a conexão de mezanino (conexão de placa a placa de empilhamento paralelo vertical).
Os contatos de mola (também conhecidos como molas de blindagem, molas de aterramento, contatos de terra universais ou presilhas) podem ser usados em todos os tipos de pequenas aplicações de placa de circuito impresso.
A linha de produtos M.2 Next Generation Form Factor (NGFF) é uma transição natural da miniplaca e da meia miniplaca para um fator de forma menor em tamanho e volume.
Os soquetes de miniplaca expressa e de gráficos da TE atendem aos requisitos de interconexão para placas de expansão.
Os conectores AMP Mini CT da TE são soluções de interconexão fio a placa miniaturizadas, semelhantes à série de conectores AMP CT padrão.
O sistema de conectores AMP CT da TE consiste em uma extensa oferta de produtos empregados amplamente na indústria.
A TE oferece interconexões de alto desempenho (HPI) fio a placa em vários passos, com tecnologia de pino quadrado em barras de poste de fileira única e de fileira dupla e várias cores.
A série de conectores de pivô é uma solução amigável para a terminação de conexões de sinal e de baixa potência e não requer ferramentas. É perfeito para produtos instalados em campo e aplicações com restrições espaciais.
A família de conectores FFC, FPC e cabo-fita da TE inclui uma grande variedade de aplicativos projetados para montagem automatizada.
A família de conectores da TE para cabo flexível chato inclui uma grande variedade de conectores de alta densidade de placa a placa, fio a placa e fio-a-fio projetados para montagem automatizada.
Os produtos FPC da TE estão disponíveis no espaçamento central de: 0,25 mm, 0,3 mm, 0,5 mm, 1,0 mm e 1,25 mm, e incorporam uma altura de baixo perfil e características leves.
Nossos conectores LCEDI (LCD Coaxial Embedded Display Interface, Interface de exibição incorporada coaxial LCD) foram projetados para fornecer desempenho excepcional tanto nas aplicações de sinalização diferencial de tensão baixa (LVDS) quanto nas aplicações DisplayPort incorporadas (eDP).
Nossos conectores para cabos coaxiais são projetados com blindagem para fornecer uma conexão confiável e um excelente desempenho elétrico. Nossos receptáculos microcoaxiais são fabricados com tolerâncias precisas e possibilitam a substituição sem reconfiguração de muitos receptáculos RF existentes no mercado. Dessa forma, os clientes não precisem alterar o layout de placas de circuito impresso durante o projeto ou montagem. Nossos conectores coaxiais estão disponíveis como plugues, receptáculos e conectores jack.