![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/deutsch-mil-connectors1.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores circulares DEUTSCH
TE Connectivity (TE) con sus conectores circulares DEUTSCH continúa superando los límites de la tecnología y la innovación, impulsando constantemente el mercado con nuevos productos que satisfacen las demandas cada vez mayores de menor peso, menor tamaño y mejor rendimiento.
Los conectores circulares DEUTSCH de TE impulsan la innovación y la seguridad en espacios de interconexión hostiles. Los conectores circulares DEUTSCH de TE están diseñados y fabricados para soportar las condiciones que se encuentran en el sector aeroespacial, militar, nuclear, marino, del petróleo y gas, y del automovilismo. El soporte y la distribución de tecnología global están posicionados para suministrar productos de calidad para la aplicación correcta en casi cualquier parte del mundo.
![serie de tanques de combustible herméticos as](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/hermetic-aluminium-small-image-140X140.jpg)
![serie xtralite as](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/asx-6way-small-image-140X140.jpg)
![serie de servicio pesado as](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/ashd-3way-small-image-140X140.jpg)
![serie de doble densidad as](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/asdd-16-93-small-image-140X140.jpg)
Conectores para aplicaciones de automovilismo
-
Serie estándar AS (AS)
Primera gama de conectores diseñados específicamente para la industria de las carreras profesionales que ofrecen ahorros de peso y espacio en comparación con los diseños militares estándar
-
Serie de doble densidad AS (ASDD)
Permite que casi el doble de contactos se empaquen en la misma carcasa en comparación con los conectores estándar de la serie Autosport
-
Serie AS Hermetics
Diseñado para aplicaciones de muy alto riesgo como sistemas de combustible y presión
-
Serie AS MicroLITE (ASL)
ofrece una fácil instalación y diseños ultracompactos para obtener el máximo rendimiento en el mínimo espacio
-
Serie XtraLITE AS (ASX)
el diámetro más pequeño y el conector AS más ligero disponible para tres, cinco y seis cables. Este conector ofrece una solución donde el espacio es más limitado
-
Serie UltraLITE AS (ASU)
alternativa más pequeña a la gama ASL y ofrece a los equipos de carreras un paquete pequeño y ligero para tres y cinco cables
-
Serie de servicio pesado AS (ASHD)
para necesidades de autos de carreras de alta potencia como batería, alternador, sistema de recuperación de energía cinética (KERS) y aplicaciones de motor de arranque
![dbas](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/dbas-140x140.jpg)
![serie 983](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/filters-983-140x140.jpg)
![serie de filtros emi/emp](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/emi-emp-filters-small-image-140X140.jpg)
![serie afd](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/afd-small-image-140X140.jpg)
Conectores para aplicaciones aeroespaciales y de defensa
-
Serie DBAS
para zonas ambientales difíciles, como plataformas de lanzamiento de cohetes
-
Serie 983
para entornos hostiles, como motores de aeronaves y propulsores
-
Serie Wildcat
integran equipos aeroespaciales y cableado en espacios cada vez más reducidos, con conectores más pequeños y de mayor densidad capaces de soportar condiciones ambientales adversas como vibraciones, altas/bajas temperaturas y exposición a fluidos agresivos.
-
Serie D-EASY
accesorios de sellado removibles que facilitan las reparaciones de paquetes y cables en aplicaciones aeroespaciales. Permiten volver a trabajar el sello in situ sin extraer el alambre.
-
Serie 1760 Tipo 1
para una fácil conexión y rápida desconexión gracias a su liberación de cabo
-
Mil-DTL-38999 Serie I
aprobado específicamente para militares, con diseños de alta densidad hasta con 128 conexiones de datos y contactos de alimentación clasificados a 23 A
-
Estándar MIL-DTL-26482 serie II
ampliamente utilizado en aplicaciones comerciales y militares que requieren conectores de conexión en bayoneta cilíndricos en miniatura de uso general
-
MIL-DTL-38999 serie III
para su uso en entornos militares y aeroespaciales hostiles. Diseños de alta densidad con hasta 187 conexiones de datos y contactos de alimentación con una potencia nominal de hasta 23 A.
-
MIL-DTL-38999 serie IV
para aplicaciones militares. Utilice un mecanismo de acoplamiento de recámara que solo requiera 90° de rotación para engancharse y desengancharse.
-
Serie Hermetic MIL-DTL-83723
Conectores herméticos estándar en acoplamiento roscado y conexión en bayoneta que proporcionan un alto grado de rendimiento donde otros conectores resistentes fallan
-
Serie Hermetic MIL-DTL-38999
Conectores herméticos estándar MIL-DTL-38999 a medida en las series I, II, III y IV. Los estilos de terminación hermética incluyen copas de soldadura, ojales, cabos de PC, pestañas de soldadura y terminación de engarzar.
-
Serie Hermetic MIL-DTL-26482
oferta en las series I y II. Proporcionan un alto grado de rendimiento en entornos hostiles
-
Serie de filtros EMI/EMP
protección del equipo contra amenazas de interferencia EMI y EMP
![serie 9316](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/9316-smal-image-140X140.jpg)
![serie p6-md300](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/p6-3W250-small-image-140X140.jpg)
![p18-sw400](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/18kv-small-image-140X140.jpg)
![serie ofs](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/ofs-small-image-140X140.jpg)
Conectores para aplicaciones marinas de petróleo y gas
-
Serie DLS
Conectores compactos, en línea y de acople en húmedo diseñados para entornos a fondo de pozo de alta presión y alta temperatura para aplicaciones de registro y monitoreo de herramientas
-
Serie DS3001
para aplicaciones eléctricas submarinas. Optimizado para sistemas de distribución submarina y conexiones a árboles submarinos
-
Serie DO3000
soluciones ópticas optimizadas para aplicaciones submarinas como vehículos operados a distancia (ROV), sistemas de distribución submarina y árboles de navidad verticales y horizontales
-
Serie EFS
para aplicaciones de alimentación de colgador de tubos (THFT) que requieren conectores compatibles con alta temperatura y alta presión
-
Serie OFS
para sistemas de alimentación de colgador de tubos (THFT)
-
Serie 9316
ignífugo y herméticamente sellado para mayor confiabilidad en las difíciles aplicaciones marinas, como sistemas de control submarino, submarinos, plataformas marinas y motores y compresores submarinos
-
Serie MOD
conectores ignífugos adecuados para aplicaciones en la parte superior en entornos peligrosos, como torretas flotantes de almacenamiento y descarga de producción (FPSO)
-
Serie MSD
desde conectores de zona de salpicadura hasta terminaciones de cables. Compatible con temperaturas nominales del agua de mar de 10 °C a +45 °C, y presiones de 2030 psi, este rango nominal de 20 A está hecho para entornos de zona de salpicaduras hostiles
-
Serie O-1DH
diseñado para presiones extremas (15 000 psi) y altas temperaturas (hasta 177 °C)
-
Serie P18-SW400
para aplicaciones submarinas como bombeo submarino, compresión de gas, distribución de energía y calefacción eléctrica
-
Serie P18-SW900
para aplicaciones submarinas como bombeo submarino, compresión de gas, distribución de energía y calefacción eléctrica
-
Serie P6-MD300
ayuda a apoyar la desconexión rápida de la terminación de la parte superior umbilical en caso de peligro inminente
-
Serie P6-SW400
Para aplicaciones en entornos submarinos en alta mar con conectores clasificados para profundidades de hasta 3000 m y presión de hasta 15 000 psi
-
Serie P6-SW1600
para una amplia gama de profundidad de agua y presiones de proceso. Resuelve la mayoría de los desafíos de conectividad de energía submarina para las aplicaciones de alta potencia a de alto voltaje, como la compresión de gas y la calefacción eléctrica