Omitir navegación
Todos los productos
Productos LADD
Inicia sesión para acceder tus pedidos, libreta de direcciones, listas de productos y mucho más.
MIS HERRAMIENTAS
Nuestro sitio web detectó que estás utilizando un navegador que no es compatible y te impedirá acceder a ciertas funciones.
Te recomendamos ampliamente que actualices tu navegador para usar la versión más reciente.
productos electrónicos personales y tecnología de vestir
Categoría de producto
Tipos de antenas
En TE Connectivity contamos con una amplia gama de antenas estándares y personalizadas que pueden utilizarse en diversas aplicaciones.
TE ofrece una amplia gama de soluciones personalizadas que se adaptan a las restricciones mecánicas de tu aplicación.
La protección en jaulas metálicas delgadas de una o dos piezas de TE Connectivity ayuda a aislar los componentes de las PCB, minimizar la diafonía y reducir la EMI.
TE proporciona soluciones avanzadas en antenas para la mayoría de los dispositivos inalámbricos, con muchas de las combinaciones de características que se requieren. Nuestros diseños de antenas se adaptan a muchos conjuntos de bandas de frecuencia para operar en cualquier red, en mercados tanto regionales como mundiales, a un precio competitivo.
Nuestros sockets y accesorios son compatibles con las CPU de última generación para un mayor rendimiento y una mejor adaptabilidad.
TE tiene una línea completa de conectores de tarjetas y accesorios para computadoras y dispositivos móviles, como unidades GPS, cámaras y teléfonos celulares.
TE ofrece conectores de tarjetas SD estándar, micro y micro/SIM con una variedad de opciones de diseño y empaque.
Las tarjetas de módulos de identidad de suscriptor (SIM) y de módulo de identidad universal (UIM) se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones móviles, incluidas la facturación, la seguridad y el almacenamiento de números en dispositivos móviles.
Los conectores micro-SIM de perfil ultra bajo de TE son una solución avanzada de hardware, diseñada para aumentar la eficiencia, al tiempo que permiten reducir el costo y el tamaño del producto final.
TE ofrece la interconexión compatible con ExpressCard como el estándar de PC Card de próxima generación para tarjetas de comunicaciones inalámbricas y cableadas; dispositivos de almacenamiento rotativos y de estado sólido; unidades micro ópticas y magnéticas; y una variedad de tarjetas de E/S, seguridad y memoria flash.
Las tarjetas de almacenamiento CompactFlash son dispositivos de almacenamiento masivo pequeños, extraíbles y que cumplen eléctricamente con los estándares de la Asociación CompactFlash, el estándar ATA de PC Card y se ejecutan en modo IDE verdadero.
Los productos de sockets de memoria de TE Connectivity cubren las generaciones actuales de memoria SDRAM y DDR y las nuevas generaciones de sockets DDR2, DDR3 y DDR4 y FBDIMM.
TE proporciona una amplia gama de socket de módulo de memoria en dos líneas (DIMM) confiables diseñados según los estándares de la industria JEDEC, incluidos DDR, DDR2, DDR3, DDR4, totalmente almacenados en búfer, mini y SO DIMM.
Los sockets de memoria TE permiten una conexión confiable a los módulos de memoria para PC, servidores, almacenamiento masivo y aplicaciones de memoria de comunicación.
Nuestros sockets DDR4 proporcionan conexiones confiables a módulos de memoria para servidores, almacenamiento, equipos de comunicaciones y PC de escritorio, con hasta un 20 % de ahorro de espacio en PCB en comparación con los sockets DDR3 DIMM.
Los sockets de memoria de TE Connectivity están diseñados para DIMM JEDEC SO para las últimas DDR2 y DDR3.
Nuestro portafolio cuenta con una amplia gama de soluciones de sockets, como nuestra familia de sockets LGA 3647.
Los circuitos impresos complejos son demasiado valiosos para arriesgarse a la soldadura directa a circuitos integrados (CI) costosos. Utilizar un socket es la respuesta. El uso de sockets ofrece ventajas que resultan rentables y simplifican el diseño de la PCB.
Para satisfacer la demanda de conectores de E/S híbridos, TE ofrece conectores de acoplamiento CHAMP de alta velocidad en la línea central.
Ofrecemos una diversa cartera de conectores de E/S para satisfacer la demanda internacional de interconexión dinámica que actualmente se extiende a través de diversos segmentos industriales.
Ofrecemos un amplia gama de soluciones tecnológicas de conector USB para dispositivos de E/S.
Los conectores USB tipo C de TE Connectivity cuentan con una interfaz de acoplamiento reversible con un diseño distintivo de EMI de carcasa de receptáculo. Opciones a prueba de agua (IPX8) y a prueba de salpicaduras (IPX4) disponibles.
Conectores micro USB de TE Connectivity: confiables, resistentes y versátiles para la transmisión de datos a alta velocidad.
El conector USB 3.0 de TE cumple con todos los estándares de USB-IF. Admite una velocidad de datos de 5 Gbps para una sincronización rápida sobre la marcha, un rendimiento 10 veces mayor que el del USB 2.0.
TE Connectivity ofrece conectores, cables y adaptadores de audio/video diseñados para cumplir con las especificaciones de conexión de audio/video VESA DisplayPort.
Los conectores Super video (s-video) ofrecen una conexión de supervideo económica para TV, DVD, videograbadoras, receptores de TV digital, DVR y consolas de juegos.
Los conectores de interfaz visual digital (DVI) de TE Connectivity están diseñados para cumplir con la especificación de DVI del Digital Display Working Group (Grupo de Trabajo de Pantallas Digitales).
El conector conforme al bus serie IEEE 1394 ofrece plug and play para computadora a múltiples periféricos digitales.
Este conector fácil de usar reemplaza el cableado digital y de audio existente en un solo montaje. El diseño de bloqueo de fricción proporciona un contacto eléctrico seguro y permite insertar y extraer suavemente el cable para su uso con reproductores de DVD, reproductores de televisión digital (DVI), decodificadores y otros dispositivos audiovisuales.
Nuestros conectores seriales de alta velocidad de TE ofrecen interfaces estándar e integridad de señal a velocidades de datos más altas en protocolos de comunicaciones seriales. Nuestra cartera incluye conectores SATA, conectores SAS, conectores SFF y mucho más.
Los productos SAS, Mini-SAS, Mini-SAS HD y Mini-SAS HD internos de TE proporcionan soluciones probadas para aplicaciones internas y externas.
Nuestros conectores SATA y micro SATA sustituyen al bus ATA paralelo y satisfacen las crecientes demandas de las aplicaciones de almacenamiento en disco duro.
TE trabaja con los clientes para desarrollar las baterías y los productos de enchufe hembra de CC necesarios para computadoras y dispositivos de telecomunicaciones móviles.
Los soportes para batería de montaje en superficie de TE Connectivity son compactos y de baja altura con 2.5 mm de alto, 6.7 mm de ancho y 10.6 mm de profundidad. Una batería se puede colocar con faciliad en el soporte desde la parte superior.
La interconexión de baterías TE ofrece una solución de diseño total.
Los conectores de batería para dispositivos móviles de TE Connectivity incluyen los de batería de bajo perfil, los leaf de batería y sistemas de conexión de baterías flotantes (FBIS II).
Desde la introducción de las baterías recargables de níquel-hidruro metálico (Ni-MH), TE ha desarrollado y fabricado conectores de baterías confiables, de alto rendimiento y multidireccionales para los fabricantes de equipos originales (OEM) de computadoras.
Los conectores de placa de paso fino de TE son una solución de interconexión optimizada para dispositivos electrónicos de consumo más pequeños y delgados.
La cartera de conectores de pila de TE incluye conectores de altura libre, de pila fina y de acople fino. Pueden proporcionar diversas soluciones de apilamiento flexibles para la conexión tipo Mezzanine (conexión de tablero a tablero vertical, paralela y de apilamiento).
Los contactos de resorte (también conocidos como contactos de protección, resortes de conexión a tierra, contactos universales de puesta a tierra o clips) se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones de placas de circuito impreso pequeñas.
La línea de productos M.2 Next Generation Form Factor (NGFF) es una transición natural de la tarjeta mini y la tarjeta mediamini a un factor de forma más pequeño tanto en tamaño como en volumen.
Los enchufes para tarjetas express mini y tarjetas display mini de TE abordan los requisitos de interconexión para las tarjetas de expansión.
Los conectores AMP Mini CT de TE Connectivity son soluciones de interconexión de cable a placa en miniatura, similares a la serie de conectores AMP CT estándar.
El sistema de conectores AMP CT de TE consiste en una amplia oferta de productos y un amplio uso en la industria.
TE ofrece interconexiones de alto rendimiento (HPI) de cable a placa en varios pasos con tecnología de clavija cuadrada en cabezales de poste de una sola fila y doble fila y varios colores.
La serie de conectores pivotantes es una solución fácil de usar para la terminación de conexiones de señal y de baja potencia y no requiere herramientas. Es perfecta para productos instalados en el campo y aplicaciones con limitaciones de espacio.
La familia de conectores FFC, FPC y de cinta de TE incluye una amplia variedad de aplicaciones diseñadas para el ensamblaje automatizado.
La familia de conectores de TE Connectivity para cable plano flexible consta de una amplia variedad de conectores de alta densidad de PCB a PCB, de cable a PCB y de cable a cable diseñados para el ensamblaje automatizado.
Los productos FPC de TE están disponibles en un intervalo de línea central de: 0.25 mm, 0.3 mm, 0.5 mm, 1.0 mm y 1.25 mm, e incorporan una altura de perfil bajo y características de peso ligero.
Nuestros conectores LCEDI (interfaz de pantalla integrada mediante cable coaxial a LCD) se diseñaron para proporcionar un rendimiento excepcional tanto en aplicaciones de señalización diferencial de bajo voltaje (LVDS) como en aplicaciones DisplayPort integradas (especificación eDP).
El diseño de nuestros conectores de cable coaxial cuenta con blindaje para ofrecer una conexión confiable y un excelente rendimiento eléctrico. Nuestros conectores hembra microcoaxiales se fabrican con tolerancias de precisión y reemplazan de forma sencilla a muchos conectores hembra de RF actuales en el mercado, por lo que los clientes podrían no necesitar cambiar la disposición de las PCB durante el diseño o el montaje. Nuestros conectores coaxiales están disponibles como jacks y conectores hembra y macho.